Como sincronizar medições de VCSEL e fotodiodo

SMU modular de precisão PXIe
+ SMU modular de precisão PXIe

Sincronizar as medições do VCSEL e do fotodiodo

A caracterização de luz-corrente-tensão (LIV) de um laser de emissão superficial de cavidade vertical (VCSEL) requer a medição da corrente de excitação do laser e da resposta óptica correspondente. Quando o VCSEL opera com um pulso de corrente estreito, a corrente do fotodiodo monitor (PD) deve ser medida de forma síncrona com a saída de luz pulsada. Portanto, a configuração de medição requer largura de banda de resposta suficiente, amostragem em alta velocidade e sincronização controlada entre a excitação do VCSEL e a medição do PD.

O teste aplica uma corrente pulsada ao VCSEL enquanto mede a corrente do PD de monitorização dentro do intervalo de pulso correspondente. A sincronização precisa alinha a excitação elétrica com a medição da resposta óptica, enquanto a captura da forma de onda permite visualizar a resposta durante o pulso. As medições sincronizadas de corrente e do PD fornecem os dados necessários para avaliar as características do LIV, incluindo a resposta de potência óptica, a eficiência de inclinação e o comportamento de kink.

Solução para medição sincronizada de VCSEL e PD

O teste LIV sincronizado requer a medição da resposta do fotodiodo no mesmo intervalo de tempo do pulso de acionamento do VCSEL. A Unidade de Fonte/Medição (SMU) Precision PXIe da Keysight oferece suporte a medições de VCSEL e fotodiodo, desde corrente contínua (CC) até pulsos, com medição de baixo ruído em janelas curtas de medição de pulsos, amostragem em alta velocidade para captura de formas de onda e controle preciso de temporização sincronizada. Um par de Unidades de Fonte/Medida (SMU) Precision PXIe da Keysight pode ser configurado para medições de VCSEL e fotodiodo, com uma fornecendo a corrente de acionamento do VCSEL e a outra medindo a resposta correspondente do fotodiodo. A solução também oferece resolução de medição de corrente de até 100 fA em medições de corrente contínua (CC) para caracterização da corrente escura.

Diagrama de blocos da solução de medição sincronizada de VCSEL e PD

Como sincronizar medições de VCSEL e fotodiodo

Conheça os produtos da nossa solução sincronizada de medição de VCSEL e PD

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?