Cómo sincronizar las mediciones de VCSEL y fotodiodos

SMU modular de precisión PXIe
+ SMU modular de precisión PXIe

Sincronizar las mediciones del VCSEL y del fotodiodo

La caracterización de luz-corriente-tensión (LIV) de un láser de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL) requiere medir la corriente de excitación del láser y la respuesta óptica correspondiente. Cuando el VCSEL funciona con un pulso de corriente estrecho, la corriente del fotodiodo de monitorización (PD) debe medirse de forma sincrónica con la salida de luz pulsada. Por lo tanto, el montaje de medición requiere un ancho de banda de respuesta suficiente, un muestreo de alta velocidad y una sincronización controlada entre la excitación del VCSEL y la medición del PD.

La prueba aplica una corriente pulsada al VCSEL mientras mide la corriente del fotodiodo (PD) del monitor dentro del intervalo de pulso correspondiente. La sincronización precisa alinea la excitación eléctrica con la medición de la respuesta óptica, mientras que la captura de la forma de onda permite visualizar la respuesta durante el pulso. Las mediciones sincronizadas de corriente y del fotodiodo proporcionan los datos necesarios para evaluar las características del LIV, entre las que se incluyen la respuesta de potencia óptica, la eficiencia de la pendiente y el comportamiento en el punto de inflexión.

Solución de medición sincronizada de VCSEL y PD

Las pruebas LIV sincronizadas requieren medir la respuesta del fotodiodo en el mismo intervalo de tiempo que el pulso de excitación del VCSEL. La unidad de fuente y medida (SMU) Precision PXIe de Keysight admite mediciones de VCSEL y fotodiodos, desde corriente continua (CC) hasta pulsos, con mediciones de bajo ruido en ventanas de medición de pulsos cortos, muestreo de alta velocidad para la captura de formas de onda y un control de sincronización preciso. Se puede configurar un par de unidades de fuente y medida (SMU) Precision PXIe de Keysight para realizar mediciones de VCSEL y fotodiodos, de modo que una suministre la corriente de excitación del VCSEL y la otra mida la respuesta correspondiente del fotodiodo. La solución también admite una resolución de medición de corriente de tan solo 100 fA en mediciones de CC para la caracterización de la corriente oscura.

Diagrama de bloques de la solución de medición sincronizada de VCSEL y PD

Cómo sincronizar las mediciones de VCSEL y fotodiodos

Descubre los productos de nuestra solución sincronizada de medición de VCSEL y PD

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?