O que você está procurando?
Unidade de fonte/medida M9602A com padrão PXIe, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, pulso de 3,5 A CC/10,5 A
The Keysight M9602A is a PXIe SMU featuring best-in-their-class narrow pulse width as narrow as 10 μs. It enables dynamic/pulsed measurements with up to 15 MSa/s for broad emerging applications such as VCSEL optical devices.
A partir de
DESTAQUES
- Pulso estreito com tamanho máximo de 10 μs
- Amostragem de alta velocidade de até 15 MSa/s
- Amplo intervalo de saída do pulso de até 60 V/3,5 A CC/10,5 A
- Resolução mínima de 1 pA com saída triaxial para baixa medição de corrente
- Intervalo de medição de corrente contínua
O Keysight M9602A é uma unidade fonte/medida (SMUs) PXIe com a melhor largura de pulso estreito da categoria com tamanho máximo de 10 μs, uma taxa de amostragem rápida de até 15 MSa/s e um amplo intervalo de saída. Isso permite medições dinâmicas/pulsadas para aplicações emergentes amplas, como dispositivos ópticos de laser emissor de superfície de cavidade vertical (VCSEL), teste de circuito integrado (IC) em um amplo intervalo de saída de pulso de até 60 V/3,5 A CC/10,5 A, e alta resolução de até 6 μV/1 pA. Além disso, sua função de intervalo de medição de corrente contínua elimina o tempo de alteração do intervalo, o que melhora o rendimento do teste.
Principais especificações

Interested in a M9602A?
Extend The CapabilitiesFor Your PXIe Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A Pulse
Featured Resources For M9602A PXIe Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A Pulse
Want help or have questions?