這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 窄至 10μs 的窄脈衝寬度
- 高達 15 MSa/s 的高速取樣率
- 高達 60 V/3.5 A 直流/10.5 A 脈衝的寬廣輸出範圍
- 三軸輸出的最小 1 pA 解析度,適用於低電流量測
- 無間斷的電流量測範圍
Keysight M9602A 是 PXIe 電源量測設備(SMU),具有同級產品中最窄的 10μs 窄脈衝寬度,高達 15 MSa/s 的快速取樣率和寬廣的輸出範圍。
它可針對各種新興應用進行動態/脈衝量測,例如垂直腔表面發射雷射(VCSEL)光學元件、橫跨高達 60 V/3.5 A DC/10.5 A 脈衝的寬廣輸出範圍的積體電路(IC)測試,以及解析度可達 6μV/1 pA。 此外,其無間斷的電流量測範圍調整功能可消除量測範圍改變的時間,進而提高測試速率。
主要技術規格
每個輸出的最大電壓
60 V
每個輸出的最大電流
3.0 A DC or 10.5 A Pulse
支援的量測
N/A
最小電流量測解析度
1 pA
最大的取樣率
15 MSa/s
每個輸出的最大電壓
每個輸出的最大電流
支援的量測
最小電流量測解析度
最大的取樣率
60 V
3.0 A DC or 10.5 A Pulse
N/A
1 pA
15 MSa/s
查看更多
Form Factor:
PXIe
Modular
最大的取樣率:
15 MSa/s
每個輸出的最大電流:
3.0 A DC or 10.5 A Pulse
Maximum Output Current:
10.5 A pulsed and 3.5 A DC
每個輸出的最大電壓:
60 V
最小電流量測解析度:
1 pA
最小電壓量測解析度:
6 μV
輸出數目:
1
Platform:
PXIe
脈寬範圍:
10 μs
Slots:
1
支援的量測:
N/A
您對 M9602A 感興趣嗎?
擴充您的 PXIe 電源量測設備,15 MSa/s,1 pA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝的功能
M9602A PXIe 電源量測設備,15 MSa/s,1 pA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝的特色資源
是德科技客服中心提供您需要的協助