M9602A PXIe 소스/측정 장치, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A 펄스

키사이트 M9602A는 PXIe SMU로, 동종 최고의 좁은 펄스 폭(10 μs)이 강점입니다. VCSEL 옵티컬 디바이스와 같이 폭넓게 확산되고 있는 분야에서 최대 15 MSa/s로 동적/펄스형 측정이 가능합니다.

판매자: Keysight Online Sales
구매가능 여부는 구성에 따라 다릅니다.

Sold by:

구매 또는 대여 옵션 보기

시작 가격

견적 받기

주요 특징

  • 10 μs 정도의 좁은 펄스 폭
  • 최대 15 MSa/s의 고속 샘플링
  • 최대 60 V/3.5 A DC/10.5 A 펄스의 넓은 출력 범위
  • 저전류 측정을 위한 3축 출력으로 최소 1 pA 분해능
  • 매끄러운 전류 측정 범위 지정

키사이트 M9602A는 10 μs의 동종 최고의 좁은 펄스 폭, 최대 15 MSa/s의 빠른 샘플링 레이트, 넓은 출력 범위 등 다양한 이점을 제공하는 PXIe 소스/측정 장치(SMU)입니다. 최대 60 V/3.5 A DC/10.5 A 펄스의 넓은 출력 범위, 최대 6 μV/1 pA의 고분해능에서의 VCSEL(Vertical-Cavity Surface Emitting Laser) 옵티컬 디바이스, 집적 회로(IC) 테스트와 같이 폭넓게 확산되고 있는 분야에서 동적/펄스형 측정이 가능합니다. 또한 매끄러운 전류 측정 범위 지정 기능으로 변경 시간이 절약되어 테스트 처리량이 개선됩니다.

출력당 최대 전압
60 V
출력당 최대 전류
3.5A DC|10.5A Pulse
지원 측정
N/A
Max. Sampling Rate
15 MSa/s
최소 전류 측정 분해능
1 pA
출력당 최대 전압
출력당 최대 전류
지원 측정
Max. Sampling Rate
최소 전류 측정 분해능
60 V
3.5A DC|10.5A Pulse
N/A
15 MSa/s
1 pA
더 보기
Max. Sampling Rate:
15 MSa/s
Max. Sampling Rate:
15 MSa/s
출력당 최대 전류:
3.5A DC|10.5A Pulse
출력당 최대 전압:
60 V
최소 전류 측정 분해능:
1 pA
최소 전압 측정 분해능:
6 μV
출력 수:
1
펄스 폭 범위:
10 μs
Slots:
1
지원 측정:
N/A

M9602A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요십니까?