VCSELの動的パルス挙動を評価する方法

モジュラー型 PXIe 高精度 SMU
+ モジュラーPXIe高精度SMU

動的なVCSELパルス応答の特性評価

垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)のパルス特性評価では、パルス間隔全体にわたってデバイスの電流と電圧を測定しながら、制御された電流パルスを供給する必要があります。測定システムは、立ち上がりエッジ、パルス領域、立ち下がりエッジを識別するのに十分なサンプリング速度を備えている必要があり、これにより狭い測定ウインドウ内でデバイスの挙動の変化を観測できます。

高速サンプリングにより、動的な電圧応答とともにデバイスに供給される実際の電流パルスを捉えます。過渡領域からパルスプラトーまでの測定を実行し、電気的特性が時間経過および電流レベルとともにどのように変化するかを評価できます。取得された波形は、光-電流-電圧(LIV)特性評価中のパルス形状と動的デバイス挙動を分析するための時間相関データを提供します。

動的VCSELパルス特性評価ソリューション

動的なVCSEL特性評価では、個々の測定ポイントのみに依存するのではなく、狭いパルス全体を通じて電流と測定値を捉える必要があります。KeysightプレシジョンPXIeソース/メジャー・ユニット(SMU)は、最大15 MSa/sの高速測定を統合し、実際の電流パルス出力と過渡領域からの動的VCSEL応答を捉えます。組み込みの測定機能により、波形キャプチャ用の追加の機器を必要とせずに波形を記録できます。10 µsまでの狭電流パルスソーシングと組み合わせることで、エンジニアは印加された電流パルス中のパルスの立ち上がり、パルス幅、過渡応答、デバイス特性の変化を検証できます。

動的VCSELパルス特性評価ソリューションのブロック図

VCSELの動的パルス挙動を評価する方法

動的VCSELパルス特性評価ソリューションの製品をみる

リソースのご紹介

プレシジョンPXIeソース/メジャー・ユニット(SMU)の特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?