VCSELのパルス測定精度を向上させる方法

モジュラー型 PXIe 高精度 SMU
+ モジュラーPXIe高精度SMU

パルス幅の狭い測定におけるエラーの削減

パルス幅の狭い垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)の特性評価では、ソース・メジャー・ユニット(SMU)と被測定デバイスの間で発生する測定誤差を抑制する必要があります。ケーブルのインピーダンスは電圧降下を引き起こす可能性があり、一方、ケーブルのインダクタンスは過渡応答に影響を与え、オーバーシュートを引き起こす可能性があります。これらの影響はパルス測定時に顕著になり、測定された電圧または電流波形がデバイスでの応答と異なる原因となります。

測定セットアップでは、デバイスに近い位置での電圧センシングと、高速な過渡パルスに適した接続経路が必要です。測定された過渡応答を比較することで、センシング構成やケーブル特性に起因する違いを特定できます。短いパルスの場合、ケーブルインダクタンスを削減することで、オーバーシュートの少ないクリーンな電流パルスが得られ、LIV(光-電流-電圧)特性評価に使用される電気的条件が改善されます。

高精度なVCSELパルス測定ソリューション

高精度な狭パルスVCSEL測定には、測定器と被測定デバイス間の接続によって生じる誤差を低減する必要があります。キーサイトの高精度 PXIe ソース・メジャー・ユニット(SMU)は、リモート過渡電圧測定をサポートし、より小さな測定誤差で高速な過渡パルス電圧測定を実現します。専用の測定端子により、SMUの内蔵回路インピーダンスの影響を軽減し、電圧センシングポイントをデバイスのより近くまで拡張します。50 µs未満のパルスに対しては、ソリューションブリーフにおいても、ケーブル起因の誤差を削減し、狭パルスのオーバーシュートを緩和するために、特別に設計された低インダクタンスケーブルの使用を推奨しており、よりクリーンなソース電流パルスの供給を可能にします。

高精度VCSELパルス測定ソリューションのブロック図

VCSELのパルス測定精度を向上させる方法

高精度VCSELパルス測定ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

高精度PXIeソース・メジャー・ユニット(SMU)測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?