Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのM9603Aは、このクラス最高の10 µsという高速パルス幅を特徴とするPXIeプレシジョンSMUです。 これにより、VCSEL光デバイスなど幅広い新しいアプリケーションに対して最大15 MSa/sまでのダイナミック/パルス測定が可能になります。
Pulse width range
10 μs
スロット
1
最小電流測定分解能
6 μV
最大出力電流
3.0 A DC / 10.5 A pulse
最大出力電圧
60 V
出力数
1
サポートされる測定
最大出力電流
3.5 A DC / 10.5 A pulse
Platform
PXIe
形状
PXIe, Modular
最小電流測定分解能
100 fA
最大サンプルレート
15 MSa/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9603Aは、PXIeプレシジョンソース/メジャーユニット(SMU)で、クラス最高の高速パルス幅(最小10 µs)、最大15 MSa/sの高速サンプリングレート、広い出力範囲を特長としています。
最大60 V/3.5 A DC/10.5 Aパルスの広い出力範囲、最大6 µV/100 fAの高分解能での、垂直共振器型面発光レーザー(VCSEL)の光デバイスや集積回路(IC)のテストなど、最新の多様なアプリケーションに向けたダイナミック/パルス度測定を実現します。 また、1電源ラインサイクル(PLC)で最小400 fArmsという低雑音特性により、より短いアパーチャ時間での測定が可能になります。シームレスな電流測定レンジ切り替え機能により、レンジ変更時間が排除されるため、テストのスループットが向上します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。