Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 M9603A는 PXIe 정밀 SMU로, 동종 최고의 좁은 펄스 폭(10 µs)이 강점입니다. VCSEL 옵티컬 디바이스와 같이 폭넓게 확산하고 있는 분야에서 최대 15 MSa/s로 동적/펄스형 측정이 가능합니다.
Pulse width range
10 μs
Slots
1
Minimum voltage measurement resolution
6 μV
출력당 최대 전류
3.0 A DC / 10.5 A pulse
출력당 최대 전압
60 V
Number of outputs
1
Supported measurements
Maximum output current
3.5 A DC / 10.5 A pulse
Platform
PXIe
Form factor
PXIe, Modular
최소 전류 측정 분해능
100 fA
Maximum sample rate
15 MSa/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 M9603A는 10 µs의 동종 최고의 좁은 펄스 폭, 최대 15 MSa/s의 빠른 샘플링 레이트, 넓은 출력 범위 등 다양한 이점을 제공하는 PXIe 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 최대 60 V/3.5 A DC/10.5 A 펄스의 넓은 출력 범위, 최대 6 µV/100 fA의 고분해능에서의 VCSEL(Vertical-Cavity Surface Emitting Laser) 옵티컬 디바이스, 집적 회로(IC) 테스트와 같이 폭넓게 확산되고 있는 분야에서 동적/펄스형 측정이 가능합니다. 또한 1 PLC(power line cycle)에서 400 fArms 수준으로 노이즈 성능이 낮아 더 짧은 간격 시간으로 측정이 가능하며 원활한 전류 측정 범위 지정 기능으로 변경 시간이 절약되어 테스트 처리량이 개선됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.