PXIe 精密型電源量測設備,15 MSa/s,100 fA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝

Keysight M9603A 是 PXIe 精密型電源量測設備,具有同級產品中最窄的脈衝寬度(10 µs)。 它支援高達 15 MSa/s 的動態/脈衝量測,適用於 VCSEL 光學裝置等新興應用。

產品影像
  • 脈寬範圍

    10 μs

  • Slots

    1

  • 最小電壓量測解析度

    6 μV

  • 每個輸出的最大電流

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • 每個輸出的最大電壓

    60 V

  • 輸出數目

    1

  • 支援的量測

  • Maximum output current

    3.5 A DC / 10.5 A pulse

  • Platform

    PXIe

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • 最小電流量測解析度

    100 fA

  • 最大的取樣率

    15 MSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 窄至 10µs 的窄脈衝寬度
  • 高達 15 MSa/s 的高速取樣率
  • 高達 60 V/3.5 A 直流/10.5 A 脈衝的寬廣輸出範圍
  • 三軸輸出時,最低解析度為 100 fA,適用於低電流量測
  • 無縫的電流量測範圍

Keysight M9603A 是一款 PXIe 精密型電源量測設備(SMU),具有同級產品中最窄的 10µs 窄脈衝寬度、高達 15 MSa/s 的快速取樣率和廣泛的輸出範圍。

It can perform dynamic/pulse measurements for various emerging applications, such as Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) optical components, Integrated Circuit (IC) testing across a wide output range of up to 60 V/3.5 A DC / 10.5 A pulse, and resolution up to 6µV/100 fA. Furthermore, its low noise performance of up to 400 fArms in 1 Power Line Cycle (PLC) enables shorter aperture time measurements, and its seamless current measurement range function eliminates measurement range change time, thereby increasing test speed.

Keysight 保固標誌