如何測試 PCIe 7.0® 發射器一致性

專業級桌上型示波器
+ 旗艦桌上型示波器

驗證 128 GT/S PAM4 發射器訊號完整性以符合 PCIe 7.0 規範

在 128 GT/s 的速率下,PCI Express (PCIe) 7.0 發射器一致性測試變得更具挑戰性,原因在於電壓裕度縮減、多階脈衝振幅調變 4 (PAM4) 訊號,以及對雜訊、失真和通道效應的敏感度增加。準確描述發射器效能需要精確量測眼高和眼寬、訊號雜訊與失真比 (SNDR),以及確定性與隨機抖動分量。示波器雜訊、治具損耗或不當校準所造成的小量測誤差,都可能顯著影響結果,導致難以在此資料速率下自信地驗證一致性和裕度。

PCIe 7.0 發射器驗證是使用頻寬至少 70 GHz 的即時示波器,結合自動化一致性與訊號完整性分析軟體來擷取和分析 128 GT/s PAM4 波形。此工作流程包括 PAM4 眼圖量測、SNDR 分析、脈衝寬度抖動評估,以及使用校準測試配置進行抖動分解。準確的結果需要治具去嵌入、通道等化和示波器雜訊校正,以及自動化測試設定指導、裕度分析和可重複的合格/不合格報告,以用於 PCI Express 發射器一致性驗證工作流程。

PCIe 7.0 發射端符合性解決方案

PCIe 7.0 發射器一致性測試需要在 128 GT/s 的速率下進行高度準確的 PAM4 訊號分析,以克服裕度縮減、雜訊敏感度增加以及複雜的抖動和失真效應。Keysight 的 PCIe 7.0 發射器一致性解決方案包括一台 70 GHz 旗艦桌上型示波器、PCIe 發射器一致性自動化軟體,以及先進的 PAM4 分析軟體,可處理波形擷取、量測和分析。此解決方案透過治具去嵌入、通道等化和示波器雜訊校正,實現精確量測,同時自動化測試設定、裕度分析和報告,以提供與 PCI Express 基本規範一致的驗證結果,以因應不斷演進的一致性要求。

觀看 PCIe 7.0 一致性解決方案示範

探索我們的 PCIe 7.0 發射器一致性解決方案中的產品

探索資源與洞察

PCIe 7.0 發射器一致性的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。