如何測試 MIPI M-PHY 6 發射器的合規性

專業級桌上型示波器
+ 旗艦桌上型示波器

PAM4 訊號品質量測與 MIPI CTS 驗證工作流程

MIPI M-PHY 6 發射器一致性測試將訊號完整性量測推向極限,在資料速率高達 23.3 GBd 的情況下使用脈衝振幅調變 4 (PAM4)。降低的電壓裕度、多位準訊號傳輸,以及對雜訊、抖動和非線性的敏感度,使得在通道效應和等化之後難以進行準確的特性分析。夾具、去嵌入或波形擷取中的微小校準誤差會直接扭曲訊號雜訊失真比 (SNDR)、眼圖開口和時序量測,使得難以驗證與一致性測試規範 (CTS) 的相符性,並量化真實的發射器性能。

工程師使用高頻寬即時示波器(通常大於 50 GHz)和執行 CTS 定義量測演算法的一致性軟體來驗證 MIPI M-PHY 6 發射器。工作流程始於將發射器配置為標準化測試模式,並透過校準的量測路徑擷取 PAM4 波形。示波器隨後計算 SNDR、抖動、工作週期失真和差分非線性,並使用 PAM4 一致性遮罩執行眼圖分析,以確認在定義的 CTS 測試條件下的訊號品質、時序行為和一致性。

MIPI M-PHY 6 發射端符合性測試解決方案

MIPI M-PHY 6 發射器一致性測試需要精確的 PAM4 波形擷取和分析,以根據 CTS 定義的限制驗證訊號品質。Keysight 的 M-PHY 6 發射器一致性解決方案包含自動化測試軟體和一台 59 GHz 旗艦桌上型示波器,以使用標準化 CTS 方法執行 SNDR、抖動、眼圖和時序量測。此整合式解決方案可實現校準波形擷取、自動化測試執行和可重複的一致性驗證,為 MIPI M-PHY 6 發射器特性分析提供準確且符合標準的結果。

查看 MIPI M-PHY 6 發射器一致性測試解決方案的方塊圖

MIPI M-PHY 6 發射端符合性測試解決方案的方塊圖

探索我們的 M-PHY 6 發射器一致性測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?