MIPI M-PHY 6 送信機のコンプライアンス試験方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Pro ベンチトップ オシロスコープ

PAM4信号品質測定とMIPI CTS検証ワークフロー

MIPI M-PHY 6トランスミッタのコンプライアンス・テストでは、パルス振幅変調4 (PAM4) を使用して最大23.3 GBdのデータレートで信号インテグリティ測定を限界まで押し上げます。電圧マージンの低下、マルチレベル信号、およびノイズ、ジッタ、非線形性に対する感度により、チャネル効果と等化の後では正確な特性評価が困難になります。フィクスチャ、デエンベディング、または波形取得における小さな校正誤差は、信号対ノイズおよび歪み比 (SNDR)、アイ開口、およびタイミング測定を直接歪ませ、コンプライアンス・テスト仕様 (CTS) への準拠を検証し、真のトランスミッタ性能を定量化することを困難にします。

エンジニアは、高帯域リアルタイム・オシロスコープ (通常50 GHz超) と、CTSで定義された測定アルゴリズムを実行するコンプライアンス・ソフトウェアを使用して、MIPI M-PHY 6トランスミッタを検証します。ワークフローは、トランスミッタを標準化されたテストモードに構成し、校正された測定パスを介してPAM4波形を捕捉することから始まります。次にオシロスコープは、SNDR、ジッタ、デューティサイクル歪み、および差動非線形性を計算し、PAM4コンプライアンス・マスクを使用してアイダイアグラム解析を実行することで、定義されたCTSテスト条件下での信号品質、タイミング動作、およびコンプライアンスを確認します。

MIPI M-PHY 6 送信機コンプライアンス試験ソリューション

MIPI M-PHY 6トランスミッタのコンプライアンス・テストには、CTSで定義された制限に対して信号品質を検証するための精密なPAM4波形取得と解析が必要です。キーサイトのM-PHY 6トランスミッタ・コンプライアンス・ソリューションには、自動テスト・ソフトウェアと59 GHz Proベンチトップ・オシロスコープが含まれており、標準化されたCTS手法を使用してSNDR、ジッタ、アイダイアグラム、およびタイミング測定を実行します。この統合ソリューションは、校正された波形捕捉、自動テスト実行、および繰り返し可能なコンプライアンス検証を可能にし、MIPI M-PHY 6トランスミッタの特性評価向けに正確で標準に準拠した結果を提供します。

MIPI M-PHY 6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

MIPI M-PHY 6 送信機コンプライアンス試験ソリューションのブロック図

当社のM-PHY 6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

M-PHY 6トランスミッタ・コンプライアンス・テストに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?