GDDR7トランスミッターのコンプライアンス検証方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Pro ベンチトップ オシロスコープ

JEDEC GDDR7トランスミッターコンプライアンスのためのPAM3シグナルインテグリティの検証

GDDR7トランスミッターのコンプライアンス・テストは、人工知能(AI)アクセラレーター、グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)、および高性能コンピューティング・システムにおいて、より高いメモリ帯域幅がシステム全体の性能に不可欠であるため、ますます困難になっています。パルス振幅変調3レベル(PAM3)シグナリングとピンあたり最大48 Gb/sのデータレートへの移行により、以前のメモリ世代と比較して電圧およびタイミングマージンが大幅に減少します。マルチレベル・シグナリングは複数のアイ開口部を導入し、これらすべてが厳格なコンプライアンス制限を満たす必要がありますが、チャネル損失、クロストーク、および電源供給ノイズがシグナルインテグリティをさらに劣化させます。その結果、わずかな劣化でもコンプライアンス違反につながる可能性があり、正確で再現性のあるトランスミッター検証が困難になります。

エンジニアは、これらの信号を正確に捕捉するために、通常、最大データレートでのデバイスおよびシステム全体のコンプライアンスカバレッジのために少なくとも50 GHzの広帯域オシロスコープと、PAM対応の解析ソフトウェアおよび低負荷プロービングソリューションを使用する必要があります。テストシステムは、JEDEC GDDR7コンプライアンス仕様に準拠したアイダイアグラム解析、ジッター分解、およびアイマスクテストを実行し、一貫した結果を得るためにクロックリカバリとリファレンスイコライゼーションを適用します。自動化されたワークフローにより、複数のレーンと動作条件にわたる設定、取得、および解析が可能になり、すべてのPAM3アイ開口部の再現性のある検証が保証され、トランスミッターマージンとコンプライアンス性能の効率的な特性評価が可能になります。

GDDR7 トランスミッタのコンプライアンス試験ソリューション

GDDR7トランスミッターのコンプライアンス検証には、40~46 Gb/sに迫るデータレートで、電圧およびタイミングマージンが減少した状態でのマルチレベルPAM3信号の正確な特性評価が必要です。キーサイトのGDDR7トランスミッターコンプライアンスソリューションには、59 GHz、4チャンネルのProオシロスコープと、PAM-N解析および自動GDDR7トランスミッターコンプライアンス・テスト用ソフトウェアが含まれており、高忠実度な取得、アイダイアグラム解析、ジッター測定、およびJEDEC準拠のマスクテストを可能にします。このソリューションは、統合されたレポート機能により、再現性のある標準ベースの結果を提供し、エンジニアがトランスミッター性能を効率的に検証し、マージン制限を特定し、動作条件全体でのコンプライアンスを確保することを可能にします。

GDDR7トランスミッターコンプライアンス・テストソリューションのブロック図を見る

GDDR7送信機コンプライアンス試験ソリューションのブロック図

当社のGDDR7トランスミッターコンプライアンス・テストソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?