GDDR7 송신기 규격 준수 여부를 검증하는 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Pro 벤치탑 오실로스코프

JEDEC GDDR7 송신기 규격 준수를 위한 PAM3 신호 무결성 검증

GDDR7 송신기 규격 준수 테스트는 더 높은 메모리 대역폭이 전체 시스템 성능에 매우 중요한 인공지능(AI) 가속기, 그래픽 처리 장치(GPU) 및 고성능 컴퓨팅 시스템에서 점점 더 어려워지고 있습니다. 펄스 진폭 변조 3레벨(PAM3) 신호 방식 및 핀당 최대 48Gb/s의 데이터 전송 속도로의 전환은 이전 세대 메모리에 비해 전압 및 타이밍 마진을 크게 감소시킵니다. 다중 레벨 신호 방식은 여러 개의 아이 오프닝을 도입하며 이들은 모두 엄격한 규격 준수 한계를 충족해야 합니다. 반면 채널 손실, 누화 및 전력 공급 노이즈는 신호 무결성을 더욱 저하시킵니다. 결과적으로 작은 손상도 규격 준수 실패로 이어질 수 있으며, 이는 정확하고 반복 가능한 송신기 검증을 어렵게 만듭니다.

엔지니어는 최대 데이터 전송 속도에서 전체 디바이스 및 시스템 규격 준수 범위를 위해 일반적으로 최소 50GHz의 고대역폭 오실로스코프와 PAM 인식 분석 소프트웨어 및 저부하 프로빙 솔루션을 사용하여 이러한 신호를 정확하게 캡처해야 합니다. 테스트 시스템은 JEDEC GDDR7 규격 준수 사양에 맞춰 아이 다이어그램 분석, 지터 분해 및 아이 마스크 테스트를 수행하는 동시에 일관된 결과를 위해 클럭 복구 및 레퍼런스 이퀄라이제이션을 적용합니다. 자동화된 워크플로우를 통해 여러 레인 및 작동 조건에서 구성, 수집 및 분석이 가능하며, 모든 PAM3 아이 개방에 대한 반복 가능한 검증을 보장하고 송신기 마진 및 규격 준수 성능을 효율적으로 특성화할 수 있습니다.

GDDR7 송신기 적합성 테스트 솔루션

GDDR7 송신기 규격 준수 검증은 40~46Gb/s에 근접하는 데이터 전송 속도에서 감소된 전압 및 타이밍 마진 하의 다중 레벨 PAM3 신호에 대한 정밀한 특성화를 필요로 합니다. 키사이트의 GDDR7 송신기 규격 준수 솔루션에는 59GHz, 4채널 Pro 오실로스코프와 PAM-N 분석 및 자동화된 GDDR7 송신기 규격 준수 테스트를 위한 소프트웨어가 포함되어 있어 고충실도 수집, 아이 다이어그램 분석, 지터 측정 및 JEDEC 정렬 마스크 테스트를 지원합니다. 이 솔루션은 통합 보고 기능을 통해 반복 가능하고 표준 기반의 결과를 제공하여 엔지니어가 송신기 성능을 효율적으로 검증하고, 마진 제한을 식별하며, 작동 조건 전반에 걸쳐 규격 준수를 보장할 수 있도록 합니다.

GDDR7 송신기 규격 준수 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

GDDR7 송신기 적합성 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

키사이트의 GDDR7 송신기 규격 준수 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?