MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Pro 벤치탑 오실로스코프

PAM4 신호 품질 측정 및 MIPI CTS 검증 워크플로

MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트는 펄스 진폭 변조 4(PAM4)를 사용하여 최대 23.3 GBd의 데이터 속도에서 신호 무결성 측정의 한계를 뛰어넘습니다. 감소된 전압 마진, 다중 레벨 신호 전송, 노이즈, 지터 및 비선형성에 대한 민감도로 인해 채널 효과 및 이퀄라이제이션 이후에는 정확한 특성화가 어렵습니다. 픽스처, 디임베딩 또는 파형 획득 시의 작은 교정 오류는 신호 대 노이즈 및 왜곡 비율(SNDR), 아이 오프닝 및 타이밍 측정을 직접 왜곡하여 적합성 테스트 사양(CTS) 준수를 확인하고 실제 송신기 성능을 정량화하기 어렵게 만듭니다.

엔지니어는 고대역폭 실시간 오실로스코프(일반적으로 50GHz 이상)와 CTS 정의 측정 알고리즘을 실행하는 적합성 소프트웨어를 사용하여 MIPI M-PHY 6 송신기를 검증합니다. 워크플로는 송신기를 표준화된 테스트 모드로 구성하고 교정된 측정 경로를 통해 PAM4 파형을 캡처하는 것으로 시작합니다. 그런 다음 오실로스코프는 SNDR, 지터, 듀티 사이클 왜곡 및 차동 비선형성을 계산하고, PAM4 적합성 마스크를 사용하여 아이 다이어그램 분석을 수행하여 정의된 CTS 테스트 조건 전반에 걸쳐 신호 품질, 타이밍 동작 및 적합성을 확인합니다.

MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트 솔루션

MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트는 CTS 정의 한계에 대해 신호 품질을 검증하기 위해 정밀한 PAM4 파형 획득 및 분석이 필요합니다. 키사이트의 M-PHY 6 송신기 적합성 솔루션은 자동화된 테스트 소프트웨어와 59GHz Pro 벤치탑 오실로스코프를 포함하여 표준화된 CTS 방법을 사용하여 SNDR, 지터, 아이 다이어그램 및 타이밍 측정을 실행합니다. 이 통합 솔루션은 교정된 파형 캡처, 자동화된 테스트 실행 및 반복 가능한 적합성 검증을 가능하게 하여 MIPI M-PHY 6 송신기 특성화를 위한 정확하고 표준에 부합하는 결과를 제공합니다.

MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

MIPI M-PHY 6 송신기 적합성 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 M-PHY 6 송신기 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?