Como testar a conformidade do transmissor MIPI M-PHY 6

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Medição da qualidade do sinal PAM4 e fluxo de trabalho de validação CTS do MIPI

Os testes de conformidade do transmissor MIPI M-PHY 6 levam a medição da integridade do sinal ao seu limite em taxas de dados de até 23,3 GBd, utilizando modulação por amplitude de pulso 4 (PAM4). Margens de tensão reduzidas, sinalização multinível e sensibilidade ao ruído, jitter e não linearidade dificultam a caracterização precisa após os efeitos do canal e a equalização. Pequenos erros de calibração em dispositivos de teste, desembedimento ou aquisição de forma de onda distorcem diretamente a relação sinal-ruído-e-distorção (SNDR), a abertura do olho e as medições de temporização, dificultando a verificação da conformidade com a Especificação de Teste de Conformidade (CTS) e a quantificação do desempenho real do transmissor.

Os engenheiros validam os transmissores MIPI M-PHY 6 utilizando um osciloscópio em tempo real de alta largura de banda (normalmente superior a 50 GHz) e um software de conformidade que executa algoritmos de medição definidos pelo CTS. O fluxo de trabalho começa com a configuração do transmissor em modos de teste padronizados e a captura de formas de onda PAM4 por meio de um caminho de medição calibrado. Em seguida, o osciloscópio calcula o SNDR, o jitter, a distorção do ciclo de trabalho e a não linearidade diferencial, realizando uma análise do diagrama de olho com o uso de máscaras de conformidade PAM4 para confirmar a qualidade do sinal, o comportamento de temporização e a conformidade nas condições de teste definidas pelo CTS.

Solução para teste de conformidade de transmissores MIPI M-PHY 6

Os testes de conformidade do transmissor MIPI M-PHY 6 exigem a aquisição e análise precisas da forma de onda PAM4 para validar a qualidade do sinal em relação aos limites definidos pelo CTS. A solução de conformidade para transmissores M-PHY 6 da Keysight inclui um software de teste automatizado e um osciloscópio de bancada Pro de 59 GHz para realizar medições de SNDR, jitter, diagrama de olho e temporização utilizando métodos CTS padronizados. Essa solução integrada permite a captura calibrada de formas de onda, a execução automatizada de testes e a validação repetível da conformidade, proporcionando resultados precisos e alinhados às normas para a caracterização de transmissores MIPI M-PHY 6.

Veja o diagrama de blocos das soluções de teste de conformidade do transmissor MIPI M-PHY 6

Diagrama de blocos da solução de teste de conformidade do transmissor MIPI M-PHY 6

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para transmissores M-PHY 6

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?