So testen Sie die MIPI M-PHY 6 Senderkonformität

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

PAM4-Signalqualitätsmessung und MIPI CTS Validierungs-Workflow

Die Konformitätsprüfung von MIPI M-PHY 6 Sendern treibt die Messung der Signalintegrität bei Datenraten von bis zu 23,3 GBd unter Verwendung von Pulsamplitudenmodulation 4 (PAM4) an ihre Grenzen. Reduzierte Spannungsmargen, Mehrpegel-Signalisierung und die Empfindlichkeit gegenüber Rauschen, Jitter und Nichtlinearität erschweren eine präzise Charakterisierung nach Kanaleffekten und Entzerrung. Geringe Kalibrierfehler bei Adaptern, De-Embedding oder der Wellenformerfassung verfälschen das Signal-Rausch-und-Verzerrungs-Verhältnis (SNDR), die Augenöffnung und die Timing-Messungen direkt, was die Überprüfung der Konformität mit der Compliance Test Specification (CTS) und die Quantifizierung der tatsächlichen Senderleistung erschwert.

Ingenieure validieren MIPI M-PHY 6 Sender mithilfe eines Echtzeit-Oszilloskops mit hoher Bandbreite (typischerweise über 50 GHz) und einer Konformitätssoftware, die CTS-definierte Messalgorithmen ausführt. Der Arbeitsablauf beginnt mit der Konfiguration des Senders in standardisierte Testmodi und der Erfassung von PAM4-Wellenformen über einen kalibrierten Messpfad. Das Oszilloskop berechnet dann SNDR, Jitter, Tastverhältnisverzerrung und differentielle Nichtlinearität und führt eine Augendiagrammanalyse unter Verwendung von PAM4-Konformitätsmasken durch, um Signalqualität, Zeitverhalten und Konformität unter den definierten CTS-Testbedingungen zu bestätigen.

MIPI M-PHY 6 Sender-Konformitätstestlösung

Die Konformitätsprüfung von MIPI M-PHY 6 Sendern erfordert eine präzise PAM4-Wellenformerfassung und -analyse, um die Signalqualität anhand der CTS-definierten Grenzwerte zu validieren. Die M-PHY 6 Sender-Konformitätslösung von Keysight umfasst automatisierte Testsoftware und ein 59 GHz Pro Benchtop-Oszilloskop zur Durchführung von SNDR-, Jitter-, Augendiagramm- und Timing-Messungen unter Verwendung standardisierter CTS-Methoden. Diese integrierte Lösung ermöglicht kalibrierte Wellenformerfassung, automatisierte Testausführung und wiederholbare Konformitätsvalidierung und liefert genaue, standardkonforme Ergebnisse für die Charakterisierung von MIPI M-PHY 6 Sendern.

Blockdiagramm der MIPI M-PHY 6 Sender-Konformitätstestlösungen anzeigen

Blockdiagramm der MIPI M-PHY 6 Sender-Konformitätstestlösung

Produkte für unsere M-PHY 6 Sender-Konformitätstestlösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?