Cómo comprobar la conformidad del transmisor MIPI M-PHY 6

Osciloscopio de sobremesa profesional
+ Osciloscopio de sobremesa profesional

Medición de la calidad de la señal PAM4 y flujo de trabajo de validación CTS de MIPI

Las pruebas de conformidad del transmisor MIPI M-PHY 6 llevan al límite la medición de la integridad de la señal a velocidades de datos de hasta 23,3 GBd utilizando modulación por amplitud de pulso 4 (PAM4). Los márgenes de tensión reducidos, la señalización multinivel y la sensibilidad al ruido, la fluctuación y la no linealidad dificultan una caracterización precisa tras los efectos del canal y la ecualización. Pequeños errores de calibración en los dispositivos de prueba, la desincrustación o la adquisición de formas de onda distorsionan directamente la relación señal-ruido y distorsión (SNDR), la apertura del ojo y las mediciones de sincronización, lo que dificulta verificar el cumplimiento de la Especificación de Pruebas de Conformidad (CTS) y cuantificar el rendimiento real del transmisor.

Los ingenieros validan los transmisores MIPI M-PHY 6 utilizando un osciloscopio en tiempo real de gran ancho de banda (normalmente superior a 50 GHz) y un software de conformidad que ejecuta algoritmos de medición definidos por el CTS. El flujo de trabajo comienza con la configuración del transmisor en modos de prueba estandarizados y la captura de formas de onda PAM4 a través de una ruta de medición calibrada. A continuación, el osciloscopio calcula el SNDR, el jitter, la distorsión del ciclo de trabajo y la no linealidad diferencial, y realiza un análisis del diagrama de ojo utilizando máscaras de conformidad PAM4 para confirmar la calidad de la señal, el comportamiento de sincronización y la conformidad en las condiciones de prueba definidas por el CTS.

Solución de pruebas de conformidad para transmisores MIPI M-PHY 6

Las pruebas de conformidad del transmisor MIPI M-PHY 6 requieren una adquisición y un análisis precisos de la forma de onda PAM4 para validar la calidad de la señal frente a los límites definidos por el CTS. La solución de conformidad para transmisores M-PHY 6 de Keysight incluye software de pruebas automatizadas y un osciloscopio de sobremesa Pro de 59 GHz para realizar mediciones de SNDR, jitter, diagrama de ojo y sincronización utilizando métodos CTS estandarizados. Esta solución integrada permite la captura calibrada de formas de onda, la ejecución automatizada de pruebas y la validación repetible de la conformidad, lo que proporciona resultados precisos y conformes a las normas para la caracterización de transmisores MIPI M-PHY 6.

Consulte el diagrama de bloques de las soluciones de pruebas de conformidad del transmisor MIPI M-PHY 6

Diagrama de bloques de la solución de pruebas de conformidad del transmisor MIPI M-PHY 6

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de conformidad para transmisores M-PHY 6

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?