Cómo comprobar la conformidad de los transmisores PCIe 7.0®

Osciloscopio de sobremesa profesional
+ Osciloscopio de sobremesa profesional

Validación de la integridad de la señal del transmisor PAM4 a 128 GT/s para el cumplimiento de la norma PCIe 7.0

A 128 GT/s, las pruebas de conformidad de los transmisores PCI Express (PCIe) 7.0 se vuelven considerablemente más complejas debido a la reducción de los márgenes de tensión, la señalización mediante modulación de amplitud de pulso multinivel 4 (PAM4) y una mayor sensibilidad al ruido, la distorsión y los efectos del canal. Para caracterizar con precisión el rendimiento del transmisor es necesario medir con exactitud la altura y la anchura del ojo, la relación señal-ruido y distorsión (SNDR), así como los componentes de jitter tanto determinísticos como aleatorios. Los pequeños errores de medición causados por el ruido del osciloscopio, la pérdida en el dispositivo de fijación o una calibración inadecuada pueden afectar significativamente a los resultados, lo que dificulta la verificación fiable de la conformidad y el margen a estas velocidades de datos.

La validación del transmisor PCIe 7.0 se lleva a cabo utilizando un osciloscopio en tiempo real con un ancho de banda de al menos 70 GHz, combinado con un software automatizado de análisis de conformidad e integridad de la señal para capturar y analizar formas de onda PAM4 a 128 GT/s. El flujo de trabajo incluye mediciones del diagrama de ojo PAM4, análisis de SNDR, evaluación de la fluctuación de la anchura de pulso y descomposición de la fluctuación mediante configuraciones de prueba calibradas. Para obtener resultados precisos, es necesario aplicar la desincrustación del dispositivo de prueba, la ecualización de canales y la corrección del ruido del osciloscopio, junto con una guía automatizada para la configuración de la prueba, el análisis de márgenes y la generación de informes repetibles de «aprobado/suspendido» para los flujos de trabajo de validación de la conformidad de los transmisores PCI Express.

Solución de conformidad para transmisores PCIe 7.0

Las pruebas de conformidad de transmisores PCIe 7.0 requieren un análisis de señales PAM4 de alta precisión a 128 GT/s para hacer frente a los márgenes reducidos, la mayor sensibilidad al ruido y los complejos efectos de fluctuación y distorsión. La solución de Keysight para la conformidad de transmisores PCIe 7.0 incluye un osciloscopio de sobremesa Pro de 70 GHz, automatización de la conformidad de transmisores PCIe y un software avanzado de análisis PAM4 para gestionar la adquisición, la medición y el análisis de formas de onda. Esta solución permite realizar mediciones precisas mediante la desincrustación de accesorios, la ecualización de canales y la corrección del ruido del osciloscopio, al tiempo que automatiza la configuración de las pruebas, el análisis de márgenes y la generación de informes para ofrecer resultados de validación alineados con la especificación básica de PCI Express, a medida que los requisitos de conformidad siguen evolucionando.

Ver demostración de las soluciones de conformidad con PCIe 7.0

Descubre los productos de nuestra solución de conformidad para transmisores PCIe 7.0

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para el cumplimiento de las normas de transmisores PCIe 7.0

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?

PCI-SIG®, PCIe® y PCI Express® son marcas registradas y/o marcas de servicio estadounidenses de PCI-SIG.