Como testar a conformidade do transmissor PCIe 7.0®

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Validar a integridade do sinal do transmissor PAM4 de 128 GT/s para conformidade com o padrão PCIe 7.0

A 128 GT/s, os testes de conformidade do transmissor PCI Express (PCIe) 7.0 tornam-se significativamente mais desafiadores devido às margens de tensão reduzidas, à sinalização por modulação de amplitude de pulso de nível múltiplo 4 (PAM4) e à maior sensibilidade ao ruído, à distorção e aos efeitos do canal. A caracterização precisa do desempenho do transmissor requer medições exatas da altura e largura do olho, da relação sinal-ruído e distorção (SNDR) e dos componentes de jitter determinísticos e aleatórios. Pequenos erros de medição causados por ruído do osciloscópio, perda do dispositivo de fixação ou calibração inadequada podem afetar significativamente os resultados, dificultando a verificação confiável da conformidade e da margem nessas taxas de dados.

A validação do transmissor PCIe 7.0 é realizada utilizando um osciloscópio em tempo real com largura de banda de pelo menos 70 GHz, combinado com um software automatizado de análise de conformidade e integridade de sinal para capturar e analisar formas de onda PAM4 de 128 GT/s. O fluxo de trabalho inclui medições do diagrama de olho PAM4, análise de SNDR, avaliação do jitter de largura de pulso e decomposição do jitter utilizando configurações de teste calibradas. Resultados precisos exigem a remoção do efeito do dispositivo de teste, equalização de canal e correção de ruído do osciloscópio, juntamente com orientação automatizada para a configuração do teste, análise de margem e relatórios repetíveis de aprovação/reprovação para fluxos de trabalho de validação de conformidade de transmissores PCI Express.

Solução de conformidade para transmissores PCIe 7.0

Os testes de conformidade do transmissor PCIe 7.0 exigem uma análise de sinal PAM4 de alta precisão a 128 GT/s para superar margens reduzidas, maior sensibilidade ao ruído e efeitos complexos de jitter e distorção. A solução de conformidade do transmissor PCIe 7.0 da Keysight inclui um osciloscópio de bancada Pro de 70 GHz, automação de conformidade do transmissor PCIe e software avançado de análise PAM4 para lidar com a aquisição, medição e análise de formas de onda. Essa solução permite medições precisas por meio da desembutida do fixture, equalização de canal e correção de ruído do osciloscópio, ao mesmo tempo em que automatiza a configuração do teste, a análise de margens e a geração de relatórios para fornecer resultados de validação alinhados com a Especificação Básica do PCI Express, à medida que os requisitos de conformidade continuam a evoluir.

Veja a demonstração das soluções de conformidade com o PCIe 7.0

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade para transmissores PCIe 7.0

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para conformidade de transmissores PCIe 7.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?

PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.