PCIe 7.0® 송신기 규격 준수 테스트 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Pro 벤치탑 오실로스코프

PCIe 7.0 규격 준수를 위한 128 GT/S PAM4 송신기 신호 무결성 검증

128 GT/s에서 PCI Express(PCIe) 7.0 송신기 규격 준수 테스트는 전압 마진 감소, 다중 레벨 PAM4(Pulse Amplitude Modulation 4) 신호 처리, 노이즈, 왜곡 및 채널 효과에 대한 민감도 증가로 인해 훨씬 더 어려워집니다. 송신기 성능을 정확하게 특성화하려면 아이 높이 및 너비, SNDR(신호 대 노이즈 및 왜곡 비율), 그리고 확정적 및 랜덤 지터 구성 요소에 대한 정밀한 측정이 필요합니다. 오실로스코프 노이즈, 픽스처 손실 또는 부적절한 교정으로 인한 작은 측정 오류는 결과에 상당한 영향을 미쳐 이러한 데이터 속도에서 규격 준수 및 마진을 확실하게 검증하기 어렵게 만듭니다.

PCIe 7.0 송신기 검증은 최소 70 GHz 대역폭의 실시간 오실로스코프와 자동화된 규격 준수 및 신호 무결성 분석 소프트웨어를 결합하여 128 GT/s PAM4 파형을 캡처하고 분석하는 방식으로 수행됩니다. 이 워크플로는 교정된 테스트 구성을 사용하여 PAM4 아이 다이어그램 측정, SNDR 분석, 펄스 폭 지터 평가 및 지터 분해를 포함합니다. 정확한 결과를 얻으려면 픽스처 디임베딩, 채널 이퀄라이제이션 및 오실로스코프 노이즈 보정이 필요하며, PCI Express 송신기 규격 준수 검증 워크플로를 위한 자동화된 테스트 설정 안내, 마진 분석 및 반복 가능한 합격/불합격 보고가 수반되어야 합니다.

PCIe 7.0 송신기 규격 준수 솔루션

PCIe 7.0 송신기 규격 준수 테스트는 감소된 마진, 증가된 노이즈 민감도, 복잡한 지터 및 왜곡 효과를 극복하기 위해 128 GT/s에서 고도로 정확한 PAM4 신호 분석을 요구합니다. 키사이트의 PCIe 7.0 송신기 규격 준수 솔루션은 파형 획득, 측정 및 분석을 처리하는 70 GHz Pro 벤치탑 오실로스코프, PCIe 송신기 규격 준수 자동화 및 고급 PAM4 분석 소프트웨어를 포함합니다. 이 솔루션은 픽스처 디임베딩, 채널 이퀄라이제이션 및 오실로스코프 노이즈 보정을 통해 정밀한 측정을 가능하게 하며, 규격 준수 요구 사항이 계속 진화함에 따라 PCI Express 기본 사양에 부합하는 검증 결과를 제공하기 위해 테스트 설정, 마진 분석 및 보고를 자동화합니다.

PCIe 7.0 컴플라이언스 솔루션 데모 보기

당사의 PCIe 7.0 송신기 규격 준수 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PCIe 7.0 송신기 규격 준수를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe®, 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.