PCIe 7.0®トランスミッター適合性のテスト方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Pro ベンチトップ オシロスコープ

PCIe 7.0適合性向け128 GT/S PAM4トランスミッターのシグナルインテグリティを検証

128 GT/sでは、PCI Express (PCIe) 7.0トランスミッター適合性テストは、電圧マージンの低下、マルチレベルパルス振幅変調4 (PAM4) シグナリング、およびノイズ、歪み、チャネル効果に対する感度の増加により、大幅に困難になります。トランスミッター性能を正確に特性評価するには、アイハイトとアイ幅、信号対ノイズおよび歪み比 (SNDR)、ならびに確定性ジッターとランダムジッターの両方のコンポーネントの正確な測定が必要です。オシロスコープのノイズ、フィクスチャ損失、または不適切なキャリブレーションによって引き起こされるわずかな測定誤差でも結果に大きな影響を与える可能性があり、これらのデータレートで適合性とマージンを確実に検証することが困難になります。

PCIe 7.0トランスミッター検証は、少なくとも70 GHzの帯域幅を持つリアルタイムオシロスコープと、自動適合性およびシグナルインテグリティ解析ソフトウェアを組み合わせて、128 GT/s PAM4波形を捕捉および解析することで実行されます。このワークフローには、校正済みテスト構成を使用したPAM4アイダイアグラム測定、SNDR解析、パルス幅ジッター評価、およびジッター分解が含まれます。正確な結果を得るには、フィクスチャのデエンベディング、チャネル等化、オシロスコープのノイズ補正に加えて、PCI Expressトランスミッター適合性検証ワークフロー向けの自動テストセットアップガイダンス、マージン解析、および再現性のある合否レポートが必要です。

PCIe 7.0 送信機コンプライアンス・ソリューション

PCIe 7.0トランスミッター適合性テストでは、マージンの低下、ノイズ感度の増加、および複雑なジッターと歪み効果を克服するために、128 GT/sでの高精度なPAM4信号解析が必要です。キーサイトのPCIe 7.0トランスミッター適合性ソリューションには、70 GHz Proベンチトップオシロスコープ、PCIeトランスミッター適合性自動化、および波形捕捉、測定、解析を処理する高度なPAM4解析ソフトウェアが含まれています。このソリューションは、フィクスチャのデエンベディング、チャネル等化、およびオシロスコープのノイズ補正を通じて高精度な測定を可能にし、テストセットアップ、マージン解析、およびレポート作成を自動化することで、適合性要件が進化し続けるPCI Expressベース仕様に準拠した検証結果を提供します。

PCIe 7.0コンプライアンス・ソリューションのデモを見る

当社のPCIe 7.0トランスミッター適合性ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

PCIe 7.0トランスミッター適合性に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?

PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。