何をお探しですか?
D9020ASIAアドバンスド・シグナル・インテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)
アドバンスド・シグナル・インテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)
主な特長
フィードフォワード(FFE)、デシジョンフィードバック(DFE)、および連続時間リニアイコライゼーション(CTLE)をエミュレート
- アプリケーションにより、DFE、FFE、およびCTLEの正確なモデリングが可能
- FFEエミュレーションは、ハードウェアのエコライゼーションを正確に表示
- DFEは適応性があり、タップ値のカスタマイズが可能
InfiniiSim
- 損失のあるケーブルやテストフィクスチャなどのチャネル効果を取り除き、一般に「ディエンベディング」と呼ばれる
- モデル化されたシステムの任意の場所での波形を表示可能
- 標準ケーブルモデルなどのチャネル効果を挿入
- 1つ以上のチャネル要素を別のチャネル要素に置き換え
クロストーク
- クロストーク解析アプリケーションが解決する課題
- 被害を与えるクロストークの原因を特定
- それぞれのアグレッサがビクティムをどれだけ混乱させているかを定量化
- 解析のためにビクティムの信号からクロストークの影響を取り除く
- クロストークがビクティム+ V26から除去されたときにどのくらいの設計マージンが回復するかを確認
シリアル・データ・イコライゼーション
イコライゼーションは、現在のデジタル設計者にとってますます重要なアプリケーションになりつつあります。 高速化するデータレートと長くなるバックプレーンやインタコネクトの距離は、結果的に、レシーバでの信号の減衰を大きくします。 このため、レシーバでアイが閉じ、高度なデコーディングアルゴリズムでも、ハイまたはローの区別が困難になります。 Infiniiumシリアル・データ・イコライゼーション(SDE)ソフトウェアは、Infiniiumの低ノイズフロアとクロック・リカバリ・アルゴリズムを新しいイコライゼーションソフトウェアと組み合わせて、DFE、CTLEおよびFFEを正確に表現します。 これで、ユーザーは、オシロスコープとInfiniiumSDEソフトウェアのみを使用してイコライゼーションとディエンベディングをモデル化できます。
InfiniiSim波形変換ツールセット
このアプリケーションは、デジタル・シリアル・リンクの任意の場所で波形をレンダリングするための最も柔軟で正確な手段を提供します。 設定可能なシステムモデリングにより、不要なチャネルエレメントの影響の除去、チャネルモデルを挿入して波形のシミュレート、物理的に不可能な場所の波形の表示、プローブやその他の回路エレメントの負荷の補正などを、リアルタイムオシロスコープ上で簡単かつ迅速に実行できます。
クロストーク解析
データ通信システムを高速化する必要があるため、データレートが高くなり必然的に互いに近くに配置されるパラレル・データ・レーンとなっています。 ビットレートが高くなりライン間隔が狭くなると、クロストークの量が増加します。 その結果クロストークは診断するべき、より重要な問題となってきています。 電源も重要なコンポーネントです。 電源はノイズやジッタの形で駆動するデータレーンに干渉を引き起こす可能性があり、グランドバウンスにつながる同時スイッチングノイズ(SSN)などのデータ依存ノイズの影響を受けやすくなります。 キーサイトは、クロストークの診断を支援するクロストーク解析アプリケーションを開発しました。 このアプリケーションは、クロストークの存在を検出して定量化するだけでなく、どのアグレッサが主なクロストーク源であるかも判断します。 ビクティムから実際にクロストークを除去し取り除くことでさらに一歩進むことができるので、元の波形とクリーンな波形を並べて視覚的に比較する機能があります。 「前」と「後」の波形は、オシロスコープのディスプレイで直接比較するか、リアルタイムのアイダイアグラムやジッタ解析などの他のオシロスコープ解析ツールの結果を比較することができます。 これにより、ユーザーはクロストークのさまざまな原因を軽減することにより、改善の期待値を直接定量化できます。
ファームウェア6.30以降のすべてのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。
無料の試用版
D9020ASIAの30日間の試用ライセンスを入手してください。
D9020ASIAジッタおよびアドバンスド・シグナル・インテグリティー(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)ソフトウェアは、キーサイトのInfiniiumオシロスコープに事前にインストールされているため、ダウンロードおよびインストールするファイルはありません。
D9020ASIAに関心をお持ちいただけましたか。
アドバンスド・シグナル・インテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)の機能拡張
D9020ASIA アドバンスド・シグナル・インテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。