HIGHLIGHTS

模擬前向等化(FFE)、決策饋送等化(DFE)和連續時間線性等化(CTLE)

  • 此應用軟體可精確地建立 DFE、FFE 和 CTLE 模型
  • FFE 模擬可以精確描述硬體等化
  • DFE 為自調適,方便使用者自訂分接值

InfiniiSim

  • 去除損耗過大的電纜或測試夾具等元件對通道的影響,通常稱為「解嵌入」
  • 檢視系統模型中任意位置的波形
  • 可插入通道效應,如標準電纜模型
  • 以通道元件取代一個或多個通道元件

串擾

  • 可用串擾分析應用軟體克服的挑戰
  • 找出會影響受擾物的串擾源
  • 量化分析每個干擾源對受擾物的干擾程度
  • 去除受擾信號中的串擾效應,以便精確分析信號
  • 分析在去除了受擾物中的串擾之後,能夠恢復多少設計邊限

串列資料等化
對今日的數位設計人員來說,等化已成為越來越重要的應用。更高的資料速率、更長的背板和互連距離,導致接收器收到的信號大幅地衰減,進而造成接收器上的眼圖閉合。如此一來,設計人員即便使用最精密的解碼演算法,也難以區別信號位準的高低。Infiniium 串列資料等化(SDE)軟體利用 Infiniium 的低雜訊底線和時脈回復演算法,再結合新的等化軟體,來精確分析 DFE、CTLE 和 FFE。現在,使用者只需使用示波器和 Infiniium SDE 軟體,便可對等化和解嵌入進行建模。

InfiniiSim 波形轉換工具套件
此應用軟體可極靈活又準確地轉換數位串列鏈路上任意位置的波形。它具備易於配置的系統建模功能,可讓您去除通道元件中的有害效應,並可藉由插入通道模型來模擬波形。此外,您還可檢視在難以探量的位置上的波形,並且簡單快速地在即時示波器上補償探棒和其他電路元件的負載。

串擾分析
為了滿足使用者對高速傳輸的要求,資料通訊系統必須提供更高資料速率,並採用須緊密排列的平行資料通道設計。然而,更高位元速率和間隔更緊密的通道,會使得串擾量顯著增加。因此,串擾成為亟待診斷的重要問題。電源供應器也是一個重要的元件。它們會以雜訊和抖動的形式,對所驅動的資料通道製造干擾,而且它們本身也很容易受到資料相關雜訊的影響,例如會導致地跳(ground bounce)的同步切換雜訊(SSN)。是德科技精心開發的串擾分析應用軟體,可協助您診斷所有串擾問題。這套應用軟體不僅可偵測並量化串擾的程度,同時還可確認是哪些因素造成這些干擾。此外,它還可消除受擾物中的串擾,讓原始波形和乾淨波形並列,方便您能夠一目了然地進行比較。您可以直接在示波器顯示幕上比較「之前」和「之後」的波形,也可以與其他示波器分析工具的量測結果(例如即時眼圖或抖動分析工具)進行比較。如此一來,工程師可直接量化並確認減少不同串擾源之後所能帶來的改善。

與韌體版本 6.30 或以上的所有 Infiniium 示波器相容。

軟體

免費試用

取得 D9020ASIA 30 天試用授權。

Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9020ASIA 抖動和進階信號完整性(EQ、InfiniiSimAdv、串擾)軟體,因此您無需下載和安裝任何檔案。

進階信號完整性軟體

您對 D9020ASIA 感興趣嗎?

擴充進階信號完整性軟體(EQ、InfiniiSimAdv、串擾)功能

是德科技客服中心提供您需要的協助