So testen Sie die PCIe 7.0® Senderkonformität

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Validieren Sie die 128 GT/s PAM4 Sender-Signalintegrität für die PCIe 7.0 Konformität

Bei 128 GT/s wird die Konformitätsprüfung von PCI Express (PCIe) 7.0 Sendern aufgrund reduzierter Spannungsmargen, der Mehrpegel-Pulsamplitudenmodulation 4 (PAM4) und einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Rauschen, Verzerrungen und Kanaleffekten erheblich anspruchsvoller. Eine genaue Charakterisierung der Senderleistung erfordert die präzise Messung von Augenhöhe und -breite, des Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnisses (SNDR) sowie deterministischer und zufälliger Jitter-Komponenten. Kleine Messfehler, verursacht durch Oszilloskoprauschen, Fixture-Verluste oder unsachgemäße Kalibrierung, können die Ergebnisse erheblich beeinflussen, was die zuverlässige Überprüfung von Konformität und Margen bei diesen Datenraten erschwert.

Die PCIe 7.0 Sendervalidierung wird mit einem Echtzeit-Oszilloskop mit mindestens 70 GHz Bandbreite in Kombination mit automatisierter Konformitäts- und Signalintegritätsanalyse-Software durchgeführt, um 128 GT/s PAM4-Wellenformen zu erfassen und zu analysieren. Der Workflow umfasst PAM4-Augendiagramm-Messungen, SNDR-Analyse, Pulsbreiten-Jitter-Bewertung und Jitter-Zerlegung unter Verwendung kalibrierter Testkonfigurationen. Genaue Ergebnisse erfordern Fixture-De-Embedding, Kanalentzerrung und Oszilloskop-Rauschkorrektur, zusammen mit automatisierter Testaufbau-Anleitung, Margenanalyse und wiederholbarer Pass/Fail-Berichterstattung für PCI Express Senderkonformitätsvalidierungs-Workflows.

PCIe 7.0 Senderkonformitätslösung

Die PCIe 7.0 Senderkonformitätsprüfung erfordert eine hochgenaue PAM4-Signalanalyse bei 128 GT/s, um reduzierte Margen, erhöhte Rauschempfindlichkeit sowie komplexe Jitter- und Verzerrungseffekte zu überwinden. Die Keysight PCIe 7.0 Senderkonformitätslösung umfasst ein 70 GHz Pro Benchtop-Oszilloskop, PCIe Senderkonformitätsautomatisierung und Advanced PAM4-Analysesoftware zur Handhabung von Wellenformerfassung, Messung und Analyse. Diese Lösung ermöglicht präzise Messungen durch Fixture-De-Embedding, Kanalentzerrung und Oszilloskop-Rauschkorrektur, während sie den Testaufbau, die Margenanalyse und die Berichterstattung automatisiert, um Validierungsergebnisse zu liefern, die mit der PCI Express Base Specification übereinstimmen, während sich die Konformitätsanforderungen weiterentwickeln.

Demo der PCIe 7.0 Konformitätslösungen ansehen

Produkte in unserer PCIe 7.0 Senderkonformitätslösung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die PCIe 7.0 Senderkonformität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.