Como validar a conformidade do transmissor GDDR7

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Validação da integridade do sinal PAM3 para conformidade do transmissor JEDEC GDDR7

Os testes de conformidade do transmissor GDDR7 estão se tornando cada vez mais desafiadores para aceleradores de inteligência artificial (IA), unidades de processamento gráfico (GPUs) e sistemas de computação de alto desempenho, nos quais uma maior largura de banda de memória é fundamental para o desempenho geral do sistema. A transição para a sinalização por modulação de amplitude de pulso de 3 níveis (PAM3) e taxas de dados de até 48 Gb/s por pino reduz significativamente as margens de tensão e de temporização em comparação com as gerações anteriores de memória. A sinalização multinível introduz múltiplas aberturas de olho, que devem todas atender a limites rigorosos de conformidade, enquanto a perda de canal, a diafonia e o ruído de fornecimento de energia degradam ainda mais a integridade do sinal. Como resultado, pequenas falhas podem levar a falhas de conformidade, dificultando a validação precisa e repetível do transmissor.

Os engenheiros devem utilizar um osciloscópio de alta largura de banda — normalmente de pelo menos 50 GHz — para garantir a cobertura completa da conformidade de dispositivos e sistemas nas taxas máximas de dados, com software de análise compatível com PAM e soluções de sondagem de baixa carga para capturar esses sinais com precisão. O sistema de teste realiza análise de diagrama de olho, decomposição de jitter e testes de máscara de olho alinhados às especificações de conformidade JEDEC GDDR7, ao mesmo tempo em que aplica recuperação de clock e equalização de referência para garantir resultados consistentes. Fluxos de trabalho automatizados permitem a configuração, aquisição e análise em múltiplas pistas e condições operacionais, garantindo a validação repetível de todas as aberturas de olho PAM3 e possibilitando a caracterização eficiente da margem do transmissor e do desempenho de conformidade.

Solução para teste de conformidade de transmissores GDDR7

A validação da conformidade do transmissor GDDR7 requer a caracterização precisa de sinais PAM3 multinível sob margens reduzidas de tensão e temporização, em taxas de dados que se aproximam de 40 a 46 Gb/s. A solução de conformidade do transmissor GDDR7 da Keysight inclui um osciloscópio Pro de 59 GHz e 4 canais, além de software para análise PAM-N e testes automatizados de conformidade do transmissor GDDR7, permitindo aquisição de alta fidelidade, análise de diagrama de olho, medição de jitter e testes de máscara alinhados com a JEDEC. A solução oferece resultados repetíveis e baseados em padrões, com geração integrada de relatórios, permitindo que os engenheiros validem com eficiência o desempenho do transmissor, identifiquem limitações de margem e garantam a conformidade em todas as condições operacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de conformidade do transmissor GDDR7

Diagrama de blocos da solução de teste de conformidade do transmissor GDDR7

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para transmissores GDDR7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?