Wie man die GDDR7-Senderkonformität überprüft

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Validierung der PAM3-Signalintegrität für die JEDEC-GDDR7-Senderkonformität

Die Prüfung der Konformität von GDDR7-Sendern stellt eine zunehmende Herausforderung für KI-Beschleuniger, Grafikprozessoren (GPUs) und Hochleistungsrechner dar, da hier eine höhere Speicherbandbreite entscheidend für die Gesamtleistung des Systems ist. Der Übergang zur Pulsamplitudenmodulation mit drei Pegeln (PAM3) und Datenraten von bis zu 48 Gbit/s pro Pin reduziert die Spannungs- und Timing-Margen im Vergleich zu früheren Speichergenerationen erheblich. Die Mehrpegel-Signalisierung führt zu mehreren Augenöffnungen, die alle strenge Konformitätsgrenzen erfüllen müssen, während Kanalverluste, Übersprechen und Stromversorgungsrauschen die Signalintegrität zusätzlich beeinträchtigen. Daher können bereits geringfügige Beeinträchtigungen zu Konformitätsfehlern führen, was eine genaue und reproduzierbare Validierung der Sender erschwert.

Ingenieure müssen ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite (typischerweise mindestens 50 GHz) verwenden, um die vollständige Geräte- und Systemkonformität bei maximalen Datenraten zu gewährleisten. PAM-fähige Analysesoftware und ressourcenschonende Messlösungen sind erforderlich, um diese Signale präzise zu erfassen. Das Testsystem führt Augendiagrammanalysen, Jitter-Zerlegung und Augenmaskentests gemäß den JEDEC-GDDR7-Konformitätsspezifikationen durch und wendet dabei Taktrückgewinnung und Referenzentzerrung für konsistente Ergebnisse an. Automatisierte Arbeitsabläufe ermöglichen Konfiguration, Datenerfassung und Analyse über mehrere Datenkanäle und Betriebsbedingungen hinweg. Dies gewährleistet die reproduzierbare Validierung aller PAM3-Augenöffnungen und ermöglicht die effiziente Charakterisierung der Senderreserve und der Konformitätsleistung.

GDDR7 Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Die Validierung der GDDR7-Transmitter-Konformität erfordert die präzise Charakterisierung von PAM3-Signalen mit mehreren Pegeln unter reduzierten Spannungs- und Zeitmargen bei Datenraten von bis zu 40 bis 46 Gbit/s. Die GDDR7-Transmitter-Konformitätslösung von Keysight umfasst ein 59-GHz-4-Kanal-Pro-Oszilloskop sowie Software für die PAM-N-Analyse und automatisierte GDDR7-Transmitter-Konformitätsprüfung. Sie ermöglicht hochpräzise Datenerfassung, Augendiagrammanalyse, Jittermessung und JEDEC-konforme Maskenprüfung. Die Lösung liefert reproduzierbare, standardbasierte Ergebnisse mit integrierter Berichtsfunktion. So können Ingenieure die Transmitterleistung effizient validieren, Margenbegrenzungen identifizieren und die Konformität unter allen Betriebsbedingungen sicherstellen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den GDDR7-Transmitter-Konformitätstest

Blockdiagramm der Lösung für den GDDR7-Transmitter-Konformitätstest

Entdecken Sie Produkte für unsere GDDR7-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?