O padrão MIPI®(Mobile Industry Processor Interface) define as especificações do setor para o design de dispositivos móveis, como smartphones, tablets, laptops e dispositivos híbridos. As interfaces MIPI desempenham um papel estratégico em dispositivos móveis 5G, carros conectados e soluções de Internet das Coisas (IoT). O padrão MIPI define três especificações exclusivas de camada física (PHY): MIPI D-PHY®, M-PHY® e C-PHY®. As camadas físicas MIPI D-PHY e C-PHY oferecem suporte a aplicativos de câmera e display, enquanto os aplicativos de câmera de alto desempenho, memória e chip-to-chip são compatíveis com a camada M-PHY. Podemos ajudá-lo a testar todos os principais parâmetros de medição de acordo com o padrão MIPI e garantir o desempenho de seus dispositivos móveis.

As marcasde serviço e os logotiposda MIPI® são de propriedade da MIPI Alliance, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Keysight Technologies é feito sob licença. Outras marcas de serviço e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


Projeto e simulação de MIPI

Você precisa projetar dispositivos móveis que atendam aos crescentes requisitos de armazenamento de dados, transferência de dados, exibição, câmera, memória, energia e outros requisitos definidos pelas especificações MIPI. Seus clientes exigem maior desempenho, streaming em tempo real de conteúdo multimídia e aplicativos repletos de recursos. Podemos ajudá-lo a simular e testar todos os parâmetros necessários durante a fase de projeto, para evitar alterações dispendiosas após o primeiro protótipo.

Imagem de design e simulação MIPI
Imagem de teste do transmissor MIPI

Teste do transmissor MIPI

Você precisa testar o desempenho do seu dispositivo transmissor MIPI para garantir que ele não seja a causa principal das impurezas do sinal na extremidade receptora da linha de transmissão. O MIPI D-PHY, o M-PHY e o C-PHY têm desafios exclusivos de teste de transmissor. Com centenas de testes a serem realizados, você pode economizar muito tempo de teste usando um software de teste de conformidade automatizado. Podemos ajudá-lo a testar com rapidez e precisão o desempenho dos seus dispositivos transmissores MIPI para que você possa colocá-los no mercado mais rapidamente.

Teste do receptor MIPI

É necessário testar o dispositivo receptor MIPI para garantir que ele possa detectar corretamente o conteúdo do sinal digital de um sinal de entrada. É importante testá-lo em uma condição de estresse de pior caso para levar em conta a degradação do sinal no canal de transmissão. Você precisa de um estímulo preciso de sinal de alta velocidade, bem como de recursos de detecção de erros de bits, para testar o desempenho do seu receptor MIPI. O software de teste de conformidade automatizado permite que você teste rapidamente todos os principais parâmetros de seus projetos. Podemos ajudá-lo a testar de forma eficiente e completa o desempenho dos seus dispositivos receptores MIPI.

Imagem de teste do receptor MIPI
Imagem de perda de retorno de impedância MIPI

Impedância MIPI / Perda de retorno

Em sistemas multigigabit, a impedância dos dispositivos ativos deve ser avaliada adequadamente para fornecer informações sobre problemas de integridade do sinal. Para medições de transmissão, as características do dispositivo entre o estado ligado e o estado desligado são diferentes. Como resultado, é necessária a análise da impedância sob condições operacionais reais. Se houver mais de uma incompatibilidade de impedância no link, ocorrerão várias reflexões que degradarão a integridade do sinal. Podemos ajudá-lo a realizar medições rápidas e precisas de impedância e perda de retorno, nos domínios do tempo e da frequência, para garantir o desempenho confiável do sistema. A solução suporta MOI de teste aplicável à série VNA da Keysight usando o software aplicativo Enhanced TDR.

Teste de protocolo MIPI

A validação do protocolo ocorre predominantemente na camada de interface. Há muitos protocolos diferentes compatíveis com a camada PHY das especificações MIPI, incluindo CSI-2, DSI-1, DigRF, CSI-3, UFS, UniPro, SSIC e mPCIe. Cada protocolo tem seus próprios requisitos e testes exclusivos. Para os protocolos MIPI D-PHY e M-PHY, há uma pilha entre a camada física e a camada de link, bem como entre a camada de transporte e a camada de aplicativo de alto nível. Para identificar de fato onde existe um erro, o ideal é poder "ver dentro" dessa pilha. Podemos ajudá-lo a obter uma visão ampla e profunda dos seus projetos móveis.

Imagem de teste do protocolo MIPI

Deseja ajuda ou tem dúvidas?