モバイル業界プロセッサインターフェース(MIPI®)規格は、スマートフォン、タブレット、ノートPC、ハイブリッドデバイスなどのモバイルデバイス設計に関する業界仕様を定義しています。MIPIインターフェースは、5Gモバイルデバイス、コネクテッドカー、モノのインターネット(IoT)ソリューションにおいて戦略的な役割を果たします。MIPI規格は、MIPI D-PHY®、M-PHY® 、C-PHY®という3つの独自の物理(PHY)層仕様を定義しています。MIPI D-PHYおよびC-PHY物理層はカメラおよびディスプレイアプリケーションをサポートし、M-PHY層は高性能カメラ、メモリ、チップ間アプリケーションをサポートします。当社は、MIPI規格に準拠したすべての主要な測定パラメータのテストを支援し、お客様のモバイルデバイスの性能を保証します。

MIPI® のサービスマークおよびロゴマークは MIPI Alliance, Inc. が所有しており、キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。その他のサービスマークおよび商号は、それぞれの所有者に帰属します。


MIPI 設計とシミュレーション

MIPI仕様で定義された、進化するデータストレージ、データ転送、ディスプレイ、カメラ、メモリ、電源、その他の要件に対応するモバイルデバイスを設計する必要があります。お客様は、より高いパフォーマンス、マルチメディアコンテンツのリアルタイムストリーミング、および機能豊富なアプリケーションを求めています。当社は、設計段階で必要なすべてのパラメータをシミュレーションおよびテストし、最初のプロトタイプ後の高コストな変更を回避できるよう支援します。

MIPI 設計とシミュレーションの画像
MIPI送信機テスト画像

MIPI送信機テスト

伝送線の受信側での信号不純物の根本原因ではないことを確認するため、MIPI送信機デバイスの性能をテストする必要があります。MIPI D-PHY、M-PHY、C-PHYはすべて、独自の送信機テスト課題を抱えています。何百ものテストを実行する必要があるため、自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用することで、テスト時間を大幅に短縮できます。当社は、お客様のMIPI送信機デバイスの性能を迅速かつ正確にテストするお手伝いをし、市場投入までの時間を短縮できます。

MIPI レシーバーテスト

MIPIレシーバデバイスが入力信号のデジタル信号コンテンツを適切に検出できることを確認するために、テストする必要があります。伝送チャネルにおける信号劣化を考慮するため、最悪ケースのストレス条件下でテストすることが重要です。MIPIレシーバの性能をテストするには、正確な高速信号刺激とビットエラー検出機能が必要です。自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すると、設計のすべての主要パラメータを迅速にテストできます。当社は、お客様のMIPIレシーバデバイスの性能を効率的かつ徹底的にテストするお手伝いをいたします。

MIPI レシーバーテストの画像
MIPIインピーダンス リターンロス画像

MIPIインピーダンス/リターンロス

マルチギガビットシステムでは、信号インテグリティの問題を深く理解するために、アクティブデバイスのインピーダンスを適切に評価する必要があります。伝送測定の場合、デバイスの特性は、電源オン状態と電源オフ状態とで異なります。そのため、実際の動作条件下でのインピーダンス解析が不可欠です。リンク内に複数のインピーダンス不整合がある場合、多重反射が発生し、信号インテグリティを劣化させます。当社は、信頼性の高いシステム性能を確保するため、時間ドメインと周波数ドメインの両方で、高速かつ正確なインピーダンスおよびリターンロス測定の実施を支援します。このソリューションは、Enhanced TDRアプリケーションソフトウェアを使用するキーサイトVNAシリーズに適用可能なテストMOIをサポートしています。

MIPIプロトコルテスト

プロトコル検証は主にインターフェース層で行われます。MIPI仕様のPHY層では、CSI-2、DSI-1、DigRF、CSI-3、UFS、UniPro、SSIC、mPCIeなど、さまざまなプロトコルがサポートされています。各プロトコルには独自の要件とテストがあります。MIPI D-PHYおよびM-PHYプロトコルの両方において、物理層とリンク層の間、およびトランスポート層と高レベルアプリケーション層の間にスタックが存在します。エラーがどこにあるかを真に特定するには、そのスタックを「可視化」できることが理想的です。当社は、お客様のモバイル設計に関する広範かつ深い洞察を得るお手伝いをいたします。

MIPIプロトコルテストイメージ

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?