お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション
任意波形発生器M8195AでC-PHYまたはD-PHY規格に準拠したテスト信号を生成
HIGHLIGHTS
- 1レーン毎のC-PHY/D-PHYレシーバーの高速特性評価
- 規格上のすべての物理層パラメータを設定できるエディター
- 信号パラメータの信頼性の高い自動校正
- 自動試験を実現する規格に準拠した完全なRXテスト手順
- ユーザーによる手動操作またはN5990A Keysightテストシーケンサーによるプログラム制御が可能
M8085Aは、M8000シリーズ BERテストソリューションのM8070Aビット・エラー・レート・テスト用システムソフトウェアのプラグインソフトウェアです。 M8085Aプラグインソフトウェアは、M8190AまたはM8195A任意波形発生器を制御して、規格に準拠したC-PHY/D-PHYテスト信号を作成します。 さらに、すべての信号パラメータの校正ルーチンと、適用可能なコンフォーマンス・テスト・スイート(CTS)に定められているすべてのテストルーチンが提供されます。 このプラグインでは、いわゆるIBERReaderインタフェースを経由してDUTに内蔵されているレシーバーに接続して、ビット・エラー・カウンターを読み取り、結果をM8085Aユーザーインタフェースで表示することができます。
無料の試用版
M8085A MIPI®レシーバー・テスト・ソリューション
- エディタにより、すべてのPHYパラメータをアプリケーション用語でセットアップ可能
- 信号パラメータの信頼性の高い自動校正
- 自動化された無人テストが可能な、完全かつ準拠したRXテスト手順
お使いのMIPI® レシーバー・テスト・ソリューションの機能拡張
M8085A MIPI® レシーバー・テスト・ソリューションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。