HIGHLIGHTS

  • 快速評估單通道 C-PHYSM 和 D-PHYSM 接收器的特性
  • 啟用編輯器,以便設定應用項中的所有 PHY 參數
  • 可對信號參數進行可靠的自動化校驗
  • 完整的 RX 相符性測試程序可實現自動化的無人測試
  • 可透過手動操作,或透過 N5990A 測試排序器在程式控制下操作

M8085A 外掛軟體適用於 M8000 系列誤碼率測試(BERT)解決方案中的 M8070A 誤碼率測試系統軟體。M8085A 外掛軟體可控制 M8190A 或 M8195A 任意波形產生器,以產生符合 C-PHY 標準的測試信號。它還提供例行測試,以便校驗所有信號參數,並且進行相關相符性測試套件所指定的所有測試。透過與其他可用的待測元件控制介面結合使用,它能夠從 M8070A 軟體讀取待測接收器的誤碼率,並在 M8070A 操作介面中顯示誤碼率與測試參數的相關性。

MIPI® 是 MIPI 聯盟的註冊商標

免費試用

M8085A MIPI® 接收器測試解決方案軟體

  • 編輯器可設定應用中的所有 PHY 參數
  • 對信號參數進行可靠且自動化校驗
  • 完整的接收器符合性測試程序可實現自動化的無人測試

是德科技客服中心提供您需要的協助