El estándar de interfaz de procesador de la industria móvil (MIPI®) define las especificaciones del sector para el diseño de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y dispositivos híbridos. Las interfaces MIPI desempeñan un papel estratégico en los dispositivos móviles 5G, el coche conectado y las soluciones de Internet de las Cosas (IoT ). El estándar MIPI define tres especificaciones únicas de capa física (PHY): MIPI D-PHY®, M-PHY® y C-PHY®. Las capas físicas MIPI D-PHY y C-PHY admiten aplicaciones de cámara y visualización, mientras que las aplicaciones de cámara de alto rendimiento, memoria y chip a chip se admiten sobre la capa M-PHY. Podemos ayudarle a probar todos los parámetros de medición clave según el estándar MIPI y garantizar el rendimiento de sus dispositivos móviles.

Las marcasde servicio y los logotiposde MIPI® son propiedad de MIPI Alliance, Inc., y cualquier uso que haga de ellas Keysight Technologies se realiza bajo licencia. Las demás marcas de servicio y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


Diseño y simulación MIPI

Necesita diseñar dispositivos móviles que respondan a la evolución de los requisitos de almacenamiento de datos, transferencia de datos, pantalla, cámara, memoria, alimentación y otros definidos por las especificaciones MIPI. Sus clientes exigen mayor rendimiento, transmisión en tiempo real de contenidos multimedia y aplicaciones con muchas funciones. Podemos ayudarle a simular y probar todos los parámetros necesarios durante la fase de diseño, para evitar costosos cambios tras el primer prototipo.

Imagen de diseño y simulación MIPI
Imagen de prueba del transmisor MIPI

Prueba de transmisor MIPI

Necesita probar el rendimiento de su dispositivo transmisor MIPI para asegurarse de que no es la causa principal de las impurezas de la señal en el extremo receptor de la línea de transmisión. Las MIPI D-PHY, M-PHY y C-PHY presentan desafíos únicos en las pruebas de transmisores. Con cientos de pruebas que realizar, puede ahorrar mucho tiempo de prueba utilizando software de pruebas de conformidad automatizadas. Podemos ayudarle a probar de forma rápida y precisa el rendimiento de sus dispositivos transmisores MIPI para que pueda comercializarlos más rápidamente.

Prueba de receptor MIPI

Debe probar su dispositivo receptor MIPI para asegurarse de que puede detectar correctamente el contenido de la señal digital de una señal de entrada. Es importante probarlo en el peor de los casos para tener en cuenta la degradación de la señal en el canal de transmisión. Necesita un estímulo de señal de alta velocidad preciso, así como capacidades de detección de errores de bits, para probar el rendimiento de su receptor MIPI. El software de pruebas de conformidad automatizadas le permite probar rápidamente todos los parámetros clave de sus diseños. Podemos ayudarle a probar de forma eficaz y exhaustiva el rendimiento de sus dispositivos receptores MIPI.

Imagen de prueba del receptor MIPI
Imagen de pérdida de retorno de impedancia MIPI

Impedancia MIPI / Pérdida de retorno

En los sistemas multigigabit, la impedancia de los dispositivos activos debe evaluarse adecuadamente para conocer los problemas de integridad de la señal. En las mediciones de transmisión, las características del dispositivo entre el estado de encendido y el de apagado son diferentes. Por ello, es necesario analizar la impedancia en condiciones reales de funcionamiento. Si hay más de un desajuste de impedancia en el enlace, se producen múltiples reflexiones que degradan la integridad de la señal. Podemos ayudarle a realizar mediciones rápidas y precisas de impedancia y pérdida de retorno, tanto en el dominio temporal como en el frecuencial, para garantizar un rendimiento fiable del sistema. La solución admite MOI de prueba aplicables a la serie VNA de Keysight mediante el software de aplicación Enhanced TDR.

Prueba de protocolo MIPI

La validación de protocolos se produce principalmente en la capa de interfaz. En la capa PHY de las especificaciones MIPI se admiten muchos protocolos diferentes, como CSI-2, DSI-1, DigRF, CSI-3, UFS, UniPro, SSIC y mPCIe. Cada protocolo tiene sus propios requisitos y pruebas. Tanto para los protocolos MIPI D-PHY como M-PHY, existe una pila entre la capa física y la de enlace, así como entre la capa de transporte y la de aplicación de alto nivel. Para identificar realmente dónde existe un error, lo ideal es poder "ver dentro" de esa pila. Podemos ayudarle a conseguir una visión amplia y profunda de sus diseños móviles.

Imagen de prueba del protocolo MIPI

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?