使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 1329 個)

FlexDCA 取樣示波器軟體影像
FlexDCA 取樣示波器軟體
型號
N1010A

Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。

PathWave 電熱動態模型生成器的圖片
PathWave 電熱動態模型生成器
型號
W3051E

可建立時變電熱(ETH)模型,將後續的電熱模擬速度大幅提升 10 倍。需搭配 W3050E Pathwave 電熱模擬器使用。動態 ETH 模型適用於所有 ADS 電路模擬器。

PathWave 電熱模擬器的圖片
PathWave 電熱模擬器
型號
W3050E

使用最先進的大容量熱求解器技術求得溫度感知電路模擬結果,可直接與 PathWave ADS 佈局環境和電路模擬器整合在一起。 無需手動將設計轉移到獨立的熱求解器。

PathWave RFPro 軟體套件的圖片
PathWave RFPro 軟體套件
型號
W3030E

整合於 ADS、Virtuoso 及 Custom Compiler 環境中的 3DEM 模擬介面,讓 RF/微波電路設計人員能輕鬆執行互動式電磁場-電路協同模擬,以進行調諧與優化。內含 Momentum 3D 平面模擬器及 FEM 全 3D 電磁場模擬器,並具備自動專家設定功能。

「系統設計核心、射頻」的圖片
系統設計核心、射頻
型號
W4801B

使用者可在射頻分析模擬環境中,存取 SPECTRASYS 引擎、WhatIF、線性模擬,以及射頻元件模型庫。

「系統設計核心、通訊/DSP」的圖片
系統設計核心、通訊/DSP
型號
W4802B

可建立數位訊號處理系統的設計。其中包含一般 DSP 元件、數位調變、SerDes、MIMO 以及舊版蜂巢式通訊標準等資料庫。

系統設計核心、射頻、通訊/DSP 的圖片
系統設計核心、射頻、通訊/DSP
型號
W4803B

可結合射頻與通訊/DSP 分析技術,使射頻鏈路能夠將基於時間的資料流分析,與精確的射頻系統模型相互整合。

系統設計核心、射頻、通訊/DSP、相位陣列的圖片
系統設計核心、射頻、通訊/DSP、相位陣列
型號
W4804B

使用波束成形、真實的天線場型,以及在時域和頻域中對射頻和信號處理進行建模等特性,建立先進的相位相列系統設計

PathWave SIPro 軟體套件的圖片
PathWave SIPro 軟體套件
型號
W3033E

可分析複雜的高速 PCB 之訊號完整性,以協助您評估訊號網的損耗與耦合,最終萃取出可用於 ADS 瞬態與通道模擬器的精確電磁模型。

PathWave Ckt Sim HPC 圖片 一組
PathWave 電路模擬 HPC 一組
型號
W3029E

提供用於電路模擬的高效能運算套件,支援平行運算。

PathWave PIPro 軟體套件的圖片
PathWave PIPro 軟體套件
型號
W3034E

PIPro 可對您的配電網路(PDN)進行全面的電源完整性(PI)分析。其模擬引擎涵蓋直流壓降分析、直流熱與電熱分析、PDN 交流阻抗分析、去耦電容器最佳化,以及最終的電源平面共振分析。

PathWave EM HPC 一組的圖片
PathWave EM HPC 一組
型號
W3039E

EM 模擬授權,可用於對大型作業進行並行模擬。此授權可應用於多個 EM 求解器。結合使用多個單一套件,以獲得更高的並行度與更出色的效能。此元件需要 EM 模擬器授權。

全部清除