Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
N1010A
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Keysights N1010A FlexDCA ist die Software für die digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCA) der Keysight-Produktfamilie, die aus Abtastoszilloskopen (auch bekannt als Äquivalentzeitoszilloskope) besteht. Ein DCA ist ein Messgerät zur Visualisierung und Analyse der analogen Eigenschaften von Hochgeschwindigkeitssignalen, wie sie beispielsweise in drahtgebundenen Telekommunikations- und Rechenzentrumsverbindungen verwendet werden.
FlexDCA wird werkseitig auf DCA-X-Großrechnern installiert, kann aber auch auf einem PC installiert werden, um einen DCA-M zu steuern oder einen DCA-X fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Datenerfassungs- und grundlegenden Messfunktionen, die die N1010A FlexDCA-Software bietet, bietet Keysight eine große Auswahl an Software-Tools mit leistungsstarken Funktionen:
Für eine Zuordnung der älteren FlexDCA-Funktionsoptionen zu den einzelnen verfügbaren Softwarepaketen sowie eine Zusammenfassung der Systemanforderungen und unterstützten Instrumente klicken Sie hier für Details zu den Softwarepaketen.
Vereinfacht die Automatisierung von LCA-RF/optischen Messungen mit TAP
Vereinfacht die Automatisierung von LCA-RF/optischen Messungen mit TAP
N4370P01A
Vereinfacht die Automatisierung von LCA-RF/optischen Messungen mit TAP
Keysight Test Automation on PathWave (TAP) ist eine moderne, auf Microsoft .NET basierende Anwendung, die sowohl eigenständig als auch in Kombination mit übergeordneten Testmanagement-Softwareumgebungen eingesetzt werden kann. Instrumenten-Plug-ins stellen Testschritte bereit, die ohne Programmierbefehle auf Instrumentenebene in Arbeitsabläufe integriert werden können. Die LCA-Plug-in-Schritte vereinfachen die Automatisierung zusätzlich, indem sie die Schnittstelle sowohl zum PNA-Instrument als auch zur optischen Hardware und Software des LCA bereitstellen und die Testschritte für eine einfache Konfiguration anbieten.
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
S95551B
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
Der S95551B erweitert die Anzahl der Ports, indem er mehrere in einem oder zwei PXI-Chassis installierte PXI-VNA-Module zu einem einzigen Multiport-VNA kombiniert. Die PXI-VNA-Firmware erkennt die Module als einen einzigen VNA unter einem Controller und bietet eine vollständige Multiport-Fehlerkorrektur.
Die Lizenz S95551B wird nur benötigt, wenn mehr als ein PXI-VNA-Modul verwendet wird. Ein Host-PC benötigt nur eine Lizenz pro S95xxxB-Anwendung, um im Mehrportmodus zu arbeiten.
Der S95551B ist kompatibel mit den PXI-VNAs der Serien M983xA und M980xA.
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
S95010B
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
Die Zeitbereichsfunktion ermöglicht die Messung des Zeitverhaltens eines Geräts. Der Analysator kann Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich transformieren.
Die vom Analysator verwendete Transformation ähnelt Messungen der Zeitbereichsreflektometrie (TDR). TDR-Messungen erfolgen jedoch durch Anlegen eines Impulses oder Sprungs an das Testgerät und Beobachtung der zeitlichen Reaktion mit einem Empfänger, ähnlich einem Oszilloskop. Im Gegensatz dazu führt der Analysator Frequenzgangmessungen durch und transformiert die Daten mathematisch in eine TDR-ähnliche Darstellung.
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
D9021HDMC
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Lizenzabhängige Testreihen für HDMI-Sender:
Die Softwarefamilie D902xHDMC bietet eine automatisierte Umgebung zum Validieren und Testen der elektrischen Performance von HDMI-Sender-Designs. Der gemeinsame Anwendungs-Installer für D9021HDMC unterstützt zwei lizenzgesteuerte Test-Suiten: Die D9021HDMC-Lizenz ermöglicht TMDS- und FRL-Tests bis zu 12 Gbit/s, während die D9022HDMC-Lizenz FRL-Tests ausschließlich bei 16, 20 und 24 Gbit/s ermöglicht. Beide Lizenzen sind erforderlich, um Zugriff auf beide Abdeckungsbereiche zu erhalten.
Die Software D902xHDMC zur Validierung der elektrischen Leistung und zur Prüfung der Konformität von HDMI-Sendern ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung und Fehlersuche in HDMI-Designs für Set-Top-Boxen, digitale Videorekorder, DVD-Player und Motherboard-Systeme. D9022HDMC wird von Oszilloskopen der UXR-Serie unterstützt, während D9021HDMC mit Oszilloskopen der Infiniium-Serien V, Z und UXR kompatibel ist. Die Software führt automatisch die Prüfungen der HDMIelectrical-Checkliste durch und präsentiert die Ergebnisse in einem umfassenden Bericht. Dieser enthält neben den Messdaten auch eine Analyse der Toleranzgrenzen. Angezeigt wie genau das Gerät die einzelnen Testgrenzwerte einhält.
Diese Software unterstützt die Nachbearbeitung von Wellenformen, um die Produktivität erheblich zu steigern. Die Nachbearbeitung kann auf dem Oszilloskop nach der Erfassung der Wellenformen oder auf einem PC mit einer lizenzierten Compliance-Anwendung unter Verwendung von Infiniium Offline D9010BSEO erfolgen. Weitere für die Lösung erforderliche Komponenten sind: ein Testpunktadapter mit HDMI-Stecker (TPA-P), Tastkopfverstärker und Tastköpfe, hochwertige, angepasste Kabel sowie ein EDID- und SCDC-Controller-Gerät.
HDMI 2.1 TMDS (ehemals HDMI 2.0), HDMI 2.1 FRL und HDMI 2.2 FRL erfordern für Single-Ended-Messungen sowie für TP2-Differenzmessungen unsymmetrische Verbindungen. Keysight bietet hierfür unter anderem die aktiven Abschlusswiderstände N7010A für kostengünstige Verbindungen sowie die Infiniimode-Verstärker N7003A mit internen Schaltern, die vollständige FRL-Tests mit nur einer Verbindung ermöglichen. Die vollständige Automatisierung aller HDMI-Versionen eines Geräts ist mit einer Switch-Matrix-Lösung möglich, die einen Mainframe und Switch-Module benötigt. Weitere Informationen zur automatisierten Switching-Lösung von Keysight finden Sie unter www.keysight.com/find/switching .
Das Softwarepaket für die Stromversorgung der Oszilloskope der InfiniiVision HD3-Serie von Keysight ermöglicht eine breite Palette automatisierter Messungen zur Charakterisierung der Stromversorgung, einschließlich kritischer Frequenzgangmessungen wie dem Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) und dem Regelkreisverhalten.
Das Softwarepaket für die Stromversorgung der Oszilloskope der InfiniiVision HD3-Serie von Keysight ermöglicht eine breite Palette automatisierter Messungen zur Charakterisierung der Stromversorgung, einschließlich kritischer Frequenzgangmessungen wie dem Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) und dem Regelkreisverhalten.
HD300PWRA
Das Softwarepaket für die Stromversorgung der Oszilloskope der InfiniiVision HD3-Serie von Keysight ermöglicht eine breite Palette automatisierter Messungen zur Charakterisierung der Stromversorgung, einschließlich kritischer Frequenzgangmessungen wie dem Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) und dem Regelkreisverhalten.
Eingangsmessungen
Das Softwarepaket für die Stromversorgung der Oszilloskope der InfiniiVision HD3-Serie von Keysight ermöglicht eine breite Palette automatisierter Messungen zur Charakterisierung der Stromversorgung, einschließlich kritischer Frequenzgangmessungen wie dem Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) und dem Regelkreisverhalten.
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
D9050PCIC
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Verwenden Sie die PCIe 5.0 Tx Compliance Software, um Ihre PCIe Gen5-Designs schnell und einfach zu testen, zu debuggen und zu charakterisieren. Sie konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und generiert nach Abschluss des Tests einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Die Anwendung vergleicht die Ergebnisse mit den Spezifikationstestgrenzen und enthält eine Margenanalyse, die angibt, wie eng das Gerät jeden Test besteht oder nicht besteht. Mit der Option InfiniiSim Waveform Transformation Toolset unterstützt die Software das integrierte De-Embedding des Breakout-Kanals der Testvorrichtung.
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
D9020JITA
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
Angesichts der immer schnelleren Flankensteilheit und der immer kürzeren Datenfenster in modernen Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns ist die Kenntnis der Jitterursachen entscheidend für den Erfolg. Diese Jitteranalyse-Software ist in Kombination mit den Oszilloskopen der Keysight Infiniium 90000-, V-, Z- oder UXR-Serie ein wichtiges Werkzeug zur Identifizierung und Quantifizierung von Jitterkomponenten, die die Zuverlässigkeit Ihres Designs beeinträchtigen. Die zeitliche Korrelation des Jitters mit dem Echtzeitsignal ermöglicht die einfache Rückverfolgung der Jitterkomponenten zu ihren Quellen. Zusätzliche Konformitätsansichten und ein Messeinrichtungsassistent vereinfachen und automatisieren die RJ/DJ-Trennung für Tests gemäß Industriestandards.
Diese Software erkennt automatisch eingebettete Taktfrequenzen und wiederkehrende Muster in den Daten der Oszilloskopeingänge und berechnet den Anteil des datenabhängigen Jitters (DDJ), der durch jeden Übergang im Muster zum Gesamtjitter (TJ) beiträgt. Sie beinhaltet außerdem einen Algorithmus zur spektralen und einen zur Tail-Fit-Jittertrennung.
Jede Wellenform ist anders. Daher ermöglicht die Flexibilität mehrerer Jitter-Separierungsverfahren präzisere Ergebnisse für jede einzelne Wellenform. Der neue Tail-Fit-Algorithmus dient zur genauen Identifizierung und Messung von aperiodischem, beschränktem, unkorreliertem Jitter. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Wellenform durch Übersprechen beeinflusst wird.
Die Phasenrauschanalyse misst das Phasenrauschen einer Taktquelle. Die Messergebnisse werden in einem logarithmischen Frequenzdiagramm dargestellt, wobei die Amplitude in dBc/Hz (Dezibel relativ zur Trägerleistung, normiert auf eine Bandbreite von 1 Hz) angegeben wird. Phasenrauschen ist eine der wichtigsten Kenngrößen eines Signalgenerators und kann in missionskritischen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Kommunikationstechnik ein limitierender Faktor sein.
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
S930705B
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
Der S930705B ermöglicht die schnelle und präzise Charakterisierung der Modulationsverzerrung aktiver Bauelemente unter modulierten Anregungsbedingungen bis zu 50 GHz. Der große Dynamikbereich und die Vektorfehlerkorrektur des PNA-X führen zu einem extrem niedrigen Rest-EVM des Testaufbaus. So erhalten Sie ein umfassendes Bild der Leistungsfähigkeit Ihres Bauelements ohne Störungen durch das Testsystem. Der S930704B kann EVM, NPR und ACPR messen und nichtlineare sowie lineare Signale anhand der spektralen Korrelation zwischen Eingangs- und Ausgangsspektrum ohne Demodulation zerlegen. Die Integration mit dem PNA-X SCCM ermöglicht schnelle Modulationsverzerrungsmessungen parallel zu anderen VNA-Messungen.
Ein an den PNA-X angeschlossener Signalgenerator liefert den modulierten Stimulus. Unterstützte Signalgeneratoren: VXG (M9383B/84B), M9383A, PSG + M8190A, MXG oder UXG mit U3039ACK1
Erfahren Sie mehr über Mikrowellensignalgeneratoren (VXG) .
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
D6000AUTB
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
Die Automotive-Software für die Oszilloskope der Keysight InfiniiVision 6000 X-Serie ermöglicht das Triggern und Dekodieren von Protokollen für eine Vielzahl gängiger serieller Busse in der Automobilindustrie, die heute für die Steuerung und Überwachung von Antriebsstrang und Karosserie eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet die Software weitere fortschrittliche Analysefunktionen wie Augendiagramm-Maskentests und Frequenzganganalysen zur Unterstützung der Prüfung und Fehlersuche in automobilen Elektroniksystemen.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
Mit der DDR4- und LPDDR4-Anwendung testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4- und LPDDR4-Designs schnell und einfach. Die Anwendung konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und erstellt am Ende einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Sie vergleicht die Ergebnisse nicht nur mit den Spezifikationsgrenzen, sondern führt auch eine Margenanalyse durch, die anzeigt, wie gut das Gerät die einzelnen Tests besteht oder nicht. Darüber hinaus übernimmt die Anwendung die komplexe Analyse der DDR4- und LPDDR4-Signale, was dem Benutzer Zeit und Aufwand spart, die bei manuellen Messungen anfallen würden.
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
81195A
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
- Phasenrauschen (Laserlinienbreite)
- Polarisationskontrolle (Polarisationsrotation > 1000 krad/s)
- Statische Polarisationsmodendispersion (PMD) bis zu 218 ps (differentielle Gruppenlaufzeit) und > 11.000 ps² (PMD 2. Ordnung)
- Mit der Option RSP in Verbindung mit dem M8195A können die optischen Signaleigenschaften in Echtzeit geändert werden.
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A eröffnet neue Wege für optische Tests. In Kombination mit dem AWG M8195A beschleunigt sie Ihre Tests dank ihres einzigartigen Echtzeitmodus um bis zu 100-fach. Dies unterstützt Entwicklungsingenieure von kohärenten optischen Übertragungsanwendungen für Weitverkehrs-, Metro- und Rechenzentrumsverbindungen dabei, die Testeffizienz zu maximieren und somit Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren.
Der 81195A erzeugt Dual-I/Q-Signale für polarisationsmultiplexierte kohärente Signalübertragungstests mit definierten Signalparametern und optischen Signaleigenschaften. In Verbindung mit dem 4-Kanal-AWG M8195A erzeugt er Übertragungssignale mit bis zu 32 GBaud und bis zu 8 GSym pro Kanal mit einem einzigen M8195A-Modul im Echtzeit-Codierungsmodus (Option RSP).
Die Option OSP ermöglicht es dem Benutzer, optische Signaleigenschaften und Empfängerbelastungen (einschließlich Phasenrauschen, Polarisationsdrehung und Polarisationsmodendispersion) auf dem AWG M8195A, M8196A oder M8194A deterministisch zu emulieren. In Kombination mit der Option RSP können die Parameter dieser Signaleigenschaften auf dem M8195A im laufenden Betrieb geändert werden, ohne dass eine neue Wellenform heruntergeladen werden muss.
Weitere Informationen zum Impulsgenerator finden Sie unter Keysight Impulsgenerator-Produkt .