下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。

Pathwave テストソフトウェア

1334件中 12 件を表示

FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェアの画像
FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア
モデル
N1010A

キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。

PathWave 電気-熱ダイナミック・モデル・ジェネレータの画像
PathWave 電気・熱ダイナミック・モデル・ジェネレータ
モデル
W3051E

時間変動する電熱(ETH)モデルを生成し、その後の電気・熱シミュレーションを通常より10倍も劇的に高速化します。W3050E PathWave 電気・熱シミュレータが必要です。ダイナミック電熱モデルは、すべてのADS回路シミュレータで使用可能です。

PathWave 電気・熱シミュレータの画像
PathWave 電気・熱シミュレータ
モデル
W3050E

PathWave ADS レイアウト環境及び回路シミュレーターに直接統合された最先端の熱ソルバテクノロジーに基づいた、温度を考慮した回路シミュレーション結果 外部ソルバへの手動デザイン転送が不要。

PathWave RFPro の画像
PathWave RFPro
モデル
W3030E

RF/マイクロ波回路設計者が、チューニングや最適化のためにインタラクティブなEM-回路コシミュレーションを容易に実行できるよう、ADS、Virtuoso、およびCustom Compiler環境に統合された3DEMシミュレーションインターフェースです。自動エキスパート設定機能を備えたMomentum 3D PlanarおよびFEMフル3D EMシミュレータが含まれています。

「システムデザイン Core、RF」の画像
システムデザイン Core、RF
モデル
W4801B

RF解析シミュレーション環境では、SPECTRASYSエンジン、WhatIF、線形シミュレーション、およびRFコンポーネント・モデル・ライブラリにアクセスできます。

「システムデザイン Core、Comms/DSP」の画像
システムデザイン Core、Comms/DSP
モデル
W4802B

デジタル信号処理システムの設計を作成します。 一般的なDSPコンポーネント、デジタル変調、SerDes、MIMO、従前のセルラー規格のライブラリを含みます。

「システムデザイン Core、RF、Comms/DSP」の画像
システムデザイン Core、RF 、Comms/DSP
モデル
W4803B

RFと通信/DSPの両方の解析にアクセスできるため、RF Linkは時間指定データフロー解析と正確なRFシステムモデルを接続することができます。

「システムデザイン Core、RF、Comms/DSP、フェーズドアレイ」の画像
システムデザイン Core、RF、Comms/DSP、フェーズドアレイ
モデル
W4804B

ビームフォーミングと実際のアンテナパターンを使用した、タイムおよび周波数ドメインでのRFおよび信号処理のためのモデリングによる高度なフェーズ・アレイ・システム設計の作成

PathWave SIPro の画像
PathWave SIPro
モデル
W3033E

複雑な高速PCBのシグナルインテグリティを解析することで、信号ネットの損失および結合を評価できるようになり、最終的にはADSトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。

「PathWave Ckt Sim HPC 1パック」の画像
PathWave Ckt Sim HPC 1パック
モデル
W3029E

並列コンピューティング用回路シミュレーション高性能コンピューティングパッケージを含みます。

PathWave PIPro の画像
PathWave PIPro
モデル
W3034E

電源分配回路(PDN)の完全なパワーインテグリティ(PI)解析を可能にします。シミュレーションエンジンには、DC IRによる電圧降下解析、熱および電気・熱DC解析、PDN ACインピーダンス解析、デカップリングコンデンサの最適化、および電源プレーンの共振解析が含まれます。

PathWave EM HPC 1パックの画像
PathWave EM HPC 1パック
モデル
W3039E

大規模な作業のパラレルシミュレーションを可能にする電磁界シミュレーションライセンス。 このライセンスは複数の電磁界ソルバーに適応できます。 複数の1パックを組み合わせれば並列処理力、性能が向上します。 このエレメントには電磁界シミュレータライセンスが必要です。

すべてクリア