Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
N1010A
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。 DCAは有線の電気通信とデータセンターリンクにおける高速信号のアナログ特性を可視化および解析する測定器です。
FlexDCAは工場でDCA-Xのメインフレームにインストールされますが、DCA-Mの制御もしくはDCA-Xのリモート制御用にパソコンへインストールすることも可能です。
N1010A FlexDCA ソフトウェアが提供するデータ収集や基本測定機能のほかにキーサイトは、高度な性能を備えたソフトウェアツールを豊富に取り揃えています。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
89601BHFC
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
N109256CB
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
キーサイト N109256CB TXテスト・アプリケーションは、N1000A/86100D DCA-XまたはN109X DCA-Mシリーズ・オシロスコープと組み合わせて使用することで、PAM4測定を迅速かつ正確に実行できます。
N109256CBは、以下を実現する使い易いTXテスト・アプリケーションです。
主な測定には以下のようなものがあります。
アプリケーションの対象となる特定のテストの包括的な最新リストについては、N109256CB .exe を PC にダウンロードおよびインストールし(「試用版とライセンス」のタブをクリック)、アプリケーションを「デモモード」で実行してください。 「デモモード」でソフトウェア・アプリケーションを実行する場合は、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
N1091BSCB
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
包括的な測定/デバッグソリューション
Keysight N1091BSCB TXテストアプリケーションをN1000A/86100D DCA-XまたはN109X DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠したNRZ/PAM4測定を実行できます。
N1091BSCBは、以下の特長を備えた使いやすいTXテストアプリケーションです。
主な測定:
アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1091BSCB .exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BJCA
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BJCA 電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、2つのIEEE 802.3条項(100GBASE-KR4および100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj))に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
約40種のテスト
M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用の CAN、LIN、CAN-dbc、CAN FD、CXPI、SENT、NRZ、FlexRay トリガ/デコード機能に加え、マスクテストや周波数応答解析も提供します。
M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用の CAN、LIN、CAN-dbc、CAN FD、CXPI、SENT、NRZ、FlexRay トリガ/デコード機能に加え、マスクテストや周波数応答解析も提供します。
M9240AUTB
M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用の CAN、LIN、CAN-dbc、CAN FD、CXPI、SENT、NRZ、FlexRay トリガ/デコード機能に加え、マスクテストや周波数応答解析も提供します。
The automotive software package for the M924xA PXIe modular oscilloscopes enables protocol triggering and decode for a broad range of the most common automotive serial buses used today for power train and body control and monitoring. This package also enables other advanced analysis capabilities including mask testing and frequency response analysis to help test and debug automotive electronic systems.
P924xAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、デザインラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
P924xAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、デザインラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
P9240AWGA
P924xAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、デザインラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
P924xAシリーズ オシロスコープは、20 MHzファンクション/任意波形発生器を内蔵しています。このため、ベンチスペースや予算が限られた教育ラボ、デザインラボ、研究開発ラボでの使用に最適です。20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器では、被試験デバイスに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅、任意波形機能を備えています。WaveGenの出力は、オシロスコープのフロントパネルのディスプレイの下のBNCにルーティングされます。
内蔵波形エディターを使用してカスタム波形を作成して、オシロスコープのWaveGenで出力することができます。また、既知の適切なゴールデン波形をオシロスコープチャネルで捕捉して、ARBに保存し、MMCX出力から発生することも可能です。これにより、実環境信号を使用して限界点に対するマージンをテストすることにより、デザインのテスト方法を見直すことができます。
このWaveGenオプションはP9241A、P9242A、P9243A USBオシロスコープで動作します。
M924XAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
M924XAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
M9240AWGA
M924XAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。
M924XAシリーズ オシロスコープは、20 MHzのファンクション/任意波形発生器を内蔵しています。このため、ベンチスペースや予算が限られた教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適です。20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、被試験デバイスに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅、任意波形機能を備えています。WaveGenの出力は、オシロスコープのフロントパネルのディスプレイの下のBNCにルーティングされます。
内蔵波形エディターを使用してカスタム波形を作成し、オシロスコープのWaveGenで出力することができます。また、既知の良好なゴールデン波形をオシロスコープチャネルで捕捉して、ARBに保存し、MMCX出力から発生することも可能です。これにより、実信号を使用して限界点に対するマージンをテストすることにより、デザインのテスト方法を見直すことができます。
このWaveGenオプションはM9241A、M9242A、M9243A PXIeモジュラーオシロスコープで使用できます。
M924xA PXIeモジュールオシロスコープのすべてのソフトウェアアプリケーションが有効。
M924xA PXIeモジュールオシロスコープのすべてのソフトウェアアプリケーションが有効。
M9240BDLB
M924xA PXIeモジュールオシロスコープのすべてのソフトウェアアプリケーションが有効。
InfiniiVision M924xA PXleモジュラーオシロスコープ用のフルオプション・バンドル・ソフトウェア・パッケージには、シリアル・バス・プロトコル・トリガとデコードの全機能の他、ライセンス済みの各業界/アプリケーション・ソフトウェア・パッケージ(自動車、航空、組み込み)のすべての高度な測定機能がバンドルされています。 これに加え、このパッケージではNFCトリガも可能です。
1ポート自動フィクスチャ除去(AFR)、ユーザー定義測定、Sパラメータの計算、基本TDR/TDT測定などの追加機能により、パッシブ・リニア・デバイス(チャネルなど)の特性評価を支援します。
1ポート自動フィクスチャ除去(AFR)、ユーザー定義測定、Sパラメータの計算、基本TDR/TDT測定などの追加機能により、パッシブ・リニア・デバイス(チャネルなど)の特性評価を支援します。
N1010300A
1ポート自動フィクスチャ除去(AFR)、ユーザー定義測定、Sパラメータの計算、基本TDR/TDT測定などの追加機能により、パッシブ・リニア・デバイス(チャネルなど)の特性評価を支援します。
このSIパッケージには基本的なTDR/TDT測定機能にインピダンス、伝送特性、Sパラメータ計算測定などの高度なツールが加わっています。 FlexDCAには、このシグナルインテグリティーが提供する追加機能で強化された、基本オシロスコープ測定が含まれています。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
研究開発エンジニアがデザインの理解を深め、信号が期待性能から外れる理由を知るための支援を行います。本パッケージには、デザインのシミュレーション/診断/検証で使用頻度の高い測定が含まれています。
研究開発エンジニアがデザインの理解を深め、信号が期待性能から外れる理由を知るための支援を行います。本パッケージには、デザインのシミュレーション/診断/検証で使用頻度の高い測定が含まれています。
N1010100A
研究開発エンジニアがデザインの理解を深め、信号が期待性能から外れる理由を知るための支援を行います。本パッケージには、デザインのシミュレーション/診断/検証で使用頻度の高い測定が含まれています。
RNDパッケージは、デザイン製品を特性評価し、信号が期待値から乖離する原因究明を行うR&Dエンジニア向けに作られました。このパッケージには、デザインシミュレーション、検証、および実証で頻繁に必要となる測定値が含まれています。FlexDCAには、この研究開発パッケージが提供する追加機能で強化された、基本オシロスコープ測定が含まれています。
利用可能な各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA構成ガイドをご参照ください。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
N1095BSCA
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
Keysight N1095BSCA 光TXテストアプリケーションをN1092 DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠した光TX PAM4測定を実行できます。
アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1095BSCA.exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。