특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.

Pathwave 테스트 소프트웨어

1332개 중 12개 표시

FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 이미지
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어
모델
N1010A

FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.

PathWave 전열 동적 모델 생성기 이미지
PathWave 전열 동적 모델 생성기
모델
W3051E

시간에 따라 변화하는 전열(ETH) 모델을 생성하여 후속 전열 시뮬레이션 속도를 일반적으로 최대 10배까지 대폭 향상시킵니다. W3050E Pathwave 전열 시뮬레이터가 필요합니다. 동적 ETH 모델은 모든 ADS 회로 시뮬레이터와 함께 사용할 수 있습니다.

PathWave 전열 시뮬레이터 이미지
PathWave 전열 시뮬레이터
모델
W3050E

열 인지 회로 시뮬레이션 결과는 PathWave ADS 레이아웃 환경 및 회로 시뮬레이터와 직접 통합된 최신 대용량 Thermal Solver 기술을 기반으로 합니다. 독립형 Thermal Solver로 설계를 수동으로 전송할 필요가 없습니다.

PathWave RFPro 이미지
PathWave RFPro
모델
W3030E

RF/마이크로파 회로 설계자가 튜닝 및 최적화를 위해 대화형 EM-회로 공동 시뮬레이션을 손쉽게 실행할 수 있도록 ADS, Virtuoso 및 Custom Compiler 환경에 통합된 3DEM 시뮬레이션 인터페이스입니다. 자동 전문가 설정 기능이 포함된 Momentum 3D Planar 및 FEM 풀 3D EM 시뮬레이터가 포함되어 있습니다.

시스템 설계 핵심, RF 이미지
시스템 설계 핵심, RF
모델
W4801B

RF 분석 시뮬레이션 환경에서 SPECTRASYS 엔진, WhatIF, 선형 시뮬레이션 및 RF 부품 모델 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.

시스템 설계 핵심, 통신/DSP 이미지
시스템 설계 핵심, 통신/DSP
모델
W4802B

디지털 신호 처리 시스템 설계를 지원합니다. 일반 DSP 구성 요소, 디지털 변조, SerDes, MIMO 및 기존 셀룰러 표준 라이브러리를 포함합니다.

시스템 설계 핵심, RF, 통신/DSP 이미지
시스템 설계 핵심, RF, 통신/DSP
모델
W4803B

RF 및 통신/DSP 분석 기능 모두에 접근할 수 있으므로, 정확한 RF 시스템 모델을 사용하여 RF 링크를 시한 데이터 흐름 분석과 연결할 수 있습니다.

시스템 설계 코어, RF, 통신/DSP, 위상 배열 이미지
시스템 설계 핵심, RF, 통신/DSP, 위상 배열
모델
W4804B

시간 및 주파수 도메인에서 RF 및 신호 처리를 위한 모델링과 함께 빔포밍과 실제 안테나 패턴을 사용하여 고급 위성 배열 시스템 설계 생성

PathWave SIPro 이미지
PathWave SIPro
모델
W3033E

복잡한 고속 PCB에 대한 신호 무결성 분석을 제공하므로, 신호 네트워크의 손실과 커플링을 특성화할 수 있으며, 결과적으로 과도 현상 및 채널 시뮬레이터에서 사용할 수 있는 정확한 EM 모델을 추출할 수 있습니다.

PathWave EM HPC 1팩 이미지
PathWave EM HPC 1팩
모델
W3039E

대규모 작업에서 병렬 시뮬레이션을 지원하는 EM 시뮬레이션 라이선스입니다. 이 라이선스는 여러 EM 솔버에 적용할 수 있습니다. 여러 개의 1팩을 조합하여 병렬 처리 능력과 성능을 높일 수 있습니다. 이 요소를 사용하려면 EM 시뮬레이터 라이선스가 필요합니다.

PathWave Ckt Sim HPC 1팩 이미지
PathWave 회로 시뮬레이터 HPC 1팩
모델
W3029E

병렬 컴퓨팅을 위한 회로 시뮬레이션 및 고성능 컴퓨팅 패키지가 포함되어 있습니다.

PathWave PIPro 이미지
PathWave PIPro
모델
W3034E

배전망(PDN)에 대한 완벽한 전력 무결성(PI) 분석을 제공합니다. 시뮬레이션 엔진에는 DC IR 강하 분석, 열 및 열전도 DC 분석, PDN AC 임피던스 분석, 디커플링 커패시터 최적화, 그리고 마지막으로 전력 플레인 공진 분석이 포함됩니다.

모두 지우기