무엇을 찾고 있습니까?
RF 분석 시뮬레이션 환경에서 SPECTRASYS 엔진, WhatIF, 선형 시뮬레이션 및 RF 콤포넌트 모델 라이브러리에 대한 액세스가 가능합니다.
주요 특징
W4801B System Design Core, RF 포함 내역:
- 선형 및 비선형 RF 분석을 위한 Spectrasys 주파수 도메인 시뮬레이터
- 복잡한 주파수 계획에 사용되는 WhatIF 유틸리티
- 회로/측정 정확도를 위한 X-파라미터 동작 모델링 지원
- 데이터 흐름 시뮬레이션에 Spectrasys RF 장애를 포함시킬 수 있는 RF 링크 교차 도메인 시뮬레이터
- EM 링크가 시스템 시뮬레이션에 레이아웃 장애 적용
System Design(SystemVue)은 최고의 키사이트 RF 및 베이스밴드 시스템 모델링 플랫폼입니다. Core + RF 번들을 사용하여 RF 시스템 설계자는 W4502E RF 분석 도구에 액세스할 수 있습니다. 대화형 시스템 주파수 계획(WhatIF) 기능을 통해 RF 시스템에 혼재되어 있는 주파수를 계산하는 시간을 수 시간에서 수 분으로 단축할 수 있습니다. 또한 Spectrasys 시스템 시뮬레이터의 혁신적인 근원 분석 기능은 아키텍처, 주파수, 콤포넌트 부문에 대한 중대 결정을 내리기 전에 문제가 될 수 있는 스퓨리어스 신호의 근원을 찾아주므로 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정에서의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지할 수 있습니다. 사전 정의 시스템 측정 기능과 적합한 전력 및 전압 기반 동작 모델을 포함하고 있어 자체 개발 코드를 전용 RF 시스템 설계 그래픽 도구로 대체할 수 있습니다. 수많은 벤더별 라이브러리가 있어 적합한 성능의 시스템 모델과 함께 설계에 맞는 최상의 콤포넌트를 선택하는 데 도움이 됩니다. RF_링크 교차 도메인 시뮬레이터를 사용해서 설계를 시간 도메인 데이터 흐름 시뮬레이션에 연결할 수 있으며 EM_링크 기능이 보드 레벨 레이아웃 장애를 시스템 레벨 설계에 적용해 탁월한 시스템 시뮬레이션 정확도를 얻을 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?