RF解析シミュレーション環境では、SPECTRASYSエンジン、WhatIF、線形シミュレーション、およびRFコンポーネント・モデル・ライブラリにアクセスできます。

ハイライト

W4801B システムデザイン Core、RF には、以下のものが含まれます:

  • リニア/ノンリニアRF解析用Spectrasys周波数ドメインシミュレータ
  • 複雑な周波数プラニングのためのWhatIFユーティリティ
  • Xパラメータビヘイビアモデリングのサポートによる回路/測定確度の向上
  • データフローシミュレーションにSpectrasysのRF障害を含めるためのRFリンク・クロス・ドメイン・シミュレータ
  • 電磁界リンクによるレイアウト障害のシステムシミュレーションへの取り込み

システムデザイン (SystemVue) は、キーサイトの最高峰のRFおよびベースバンド・システム・モデリング・プラットフォームです。 Core + RFバンドルによりRFシステム設計者はW4502E RF解析ツールにアクセスできます。 このインタラクティブなシステム周波数プランニング(WhatIF)機能により、RFシステムのミキシング周波数の面倒な計算を数時間から数分に短縮することができます。 Spectrsysシステムシミュレータの革新的な原因解析機能は、アーキテクチャ、周波数、コンポーネントパーティショニングに関する重要な決定を行う前に、問題のあるスプリアス信号の発生源を特定して、下流部門におけるコストのかかるハードウェアインテグレーションの遅延を防ぎます。 適切なパワー/電圧ベースのビヘイビアモデルを備えた定義済みのシステム測定が含まれているため、自作コードの代わりにRFシステム設計専用のグラフィカルツールを使用できます。 多数のベンダー固有のライブラリを使用することで、設計に最適なコンポーネントを、その性能に関する正確なシステムモデルとともに選択することができます。 RF_Linkクロス・ドメイン・シミュレータにより、設計をタイム・ドメイン・データフロー・シミュレーションに接続でき、また、独自のEM_Link 機能により、ボードレベルのレイアウト障害をシステムレベル設計に取り込み、比類のない精度のシステムシミュレーションを実現できます。

ご要望、ご質問はございませんか。