검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
복잡한 고속 PCB에 대한 신호 무결성 분석을 제공하므로, 신호 넷의 손실과 커플링을 특성화할 수 있으며, 결과적으로 트랜션트 및 채널 시뮬레이터에서 사용할 수 있는 정확한 EM 모델 추출이 가능합니다.
주요 특징
W3033E PathWave SIPro의 주요 특징:
- SIPro EM 분석
- 빠른 DDR 분석
- RapidScan Z0
PathWave ADS SIPro 엘리먼트는 고속 PCB를 위한 신호 무결성 분석을 제공합니다. PowerAware 시뮬레이션 엔진을 통해 신호 및 전력망의 손실과 커플링을 동시에 특성화할 수 있습니다. 그 결과 매끄러운 워크플로를 통해 트랜션트 및 채널 시뮬레이션이 가능하도록 정확한 EM 모델을 ADS 도면으로 자동으로 전송할 수 있습니다. 넷 중심 인터페이스에서 20번 미만의 클릭으로 레이아웃부터 결과까지 확인이 가능해 속도와 정확도가 개선됩니다. SIPro 엘리먼트는 또한 EM 추출을 확정하기 전에 임피던스를 빠르게 확인해서 시간을 줄일 수 있는 RapidScan Z0도 포함합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?