這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
可分析複雜的高速 PCB 的信號完整性,以協助您評估信號網的損耗和耦合,最終萃取出可用於 ADS 暫態與通道模擬器的準確 EM 模型。
產品特性
W3033E PathWave SIPro 具有下列特性:
- SIPro 電磁分析
- 快速 DDR 分析
- RapidScan Z0
PathWave ADS SIPro 元件可對高速 PCB 進行信號完整性分析。 您可使用 PowerAware 模擬引擎,同時分析信號與電源網路的損耗與耦合特性。 您所建立的準確電磁模型,可自動轉移到 ADS 電路圖,以便在工作流程中進行暫態和通道模擬。 透過網格驅動介面,您只需輕鬆點擊 20 下,便能以最高速度和準確度完成布局。 SIPro 元件還包含 RapidScan Z0,可在進行電磁萃取之前,快速檢查軌跡阻抗,以節省時間。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助