お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3033E PathWave SIPro
電磁界シミュレーション エレメント
複雑な高速PCBのシグナルインテグリティーを解析することで信号ネットの損失および結合の評価が可能になり、最終的にADSトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。
主な特長
TW3033E PathWave SIProは以下を含みます:
- SIPro 電磁界解析
- 高速DDR解析
- RapidScan Z0
PathWave ADS SIProエレメントは、高速PCBのシグナルインテグリティー解析を提供します。 PowerAwareシミュレーションエンジンにより、信号とパワーネットの損失と結合を同時に特性評価することができます。 結果として得られる正確な電磁界モデルは、ADS回路図面に自動的に転送され、シームレスなワークフローで過渡シミュレーションとチャネルシミュレーションを行うことができます。 ネット主導のインタフェースにより、レイアウトから結果まで20回足らずのクリックで実現し、スピードと正確さを提供します。 また、SIProエレメントにはRapidScan Z0が搭載されており、電磁界抽出を行う前にトレースインピーダンスを素早くチェックし、時間を短縮することができます。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。