시간 및 주파수 도메인에서 RF 및 신호 처리를 위한 모델링과 함께 빔포밍과 실제 안테나 패턴을 사용하여 고급 위상 배열 시스템 설계 생성

주요 특징

W4804B System Design Core, RF, Comms/DSP, Phased Array 포함 내역:

  • 전체 위상 배열 시스템에 대한 시간 및 교차 도메인 시뮬레이션, 강력한 주파수
  • 위상 배열에 대한 ‘동종 최고의’ 시뮬레이션 속도
  • 안테나 설계 소프트웨어에 대한 링크 및 직관적인 배열 구성
  • 빔 측정 및 시각화 도구
  • 5G, Radar, EW, 위성 어플리케이션

System Design(SystemVue)은 최고의 키사이트 RF 및 베이스밴드 시스템 모델링 플랫폼입니다. 이 번들은 Core, RF, Comms/DSP 번들에 강력한 W4503E 위상 배열 분석 요소를 추가합니다. 따라서 통신, 레이더, EW, 위성 및 자동차 분야에 사용되는 다채널 빔포밍 네트워크로 단일 채널 RF 시스템의 설계 기능이 확장됩니다. Spectrasys 및 데이터 흐름 시뮬레이터에서 지원되므로 설계자는 DSP 컨트롤과 함께 정확한 RF 콤포넌트 동작을 모델링할 수 있습니다. 크기와 구성에 관계없이 배열을 구축할 수 있는 RF, 디지털 및 하이브리드 빔포밍과 간단한 안테나 구성 도구를 지원하는 직관적인 병렬 스케매틱 표현이 제공됩니다. 또한 키사이트의 EM 도구와 다른 타사 소프트웨어의 유연한 안테나 모델링 입력도 포함됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?