お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W4804B システムデザイン Core、RF、Comms/DSP、フェーズドアレイ
複雑なRFシステムのアーキテクト、設計、検証を行うための単一プラットフォーム
ビームフォーミングと実際のアンテナパターンを使用し、タイムドメインおよび周波数ドメインでのRFおよび信号処理のためのモデリングによる高度なフェーズド・アレイ・システム設計の作成
ハイライト
W4804B システムデザイン Core、RF、Comms/DSP、フェーズドアレイには、以下のものが含まれます:
- フェーズド・アレイ・システム全体の強力な周波数ドメイン、タイムドメイン、クロスドメインのシミュレーション
- フェーズドアレイのための「クラス最高の」シミュレーション速度
- 直感的なアレイ構成とアンテナ設計ソフトウェアへのリンク
- ビーム測定と可視化ツール
- 5G、レーダー、EW、人工衛星のアプリケーション
システムデザイン (SystemVue) は、キーサイトの最高峰のRFおよびベースバンド・システム・モデリング・プラットフォームです。 このバンドルは、Core、RF、Comms/DSPバンドルに強力なW4503Eフェーズドアレイ解析エレメントを追加しています。 これにより、通信、レーダー、EW、衛星、自動車などのアプリケーションで使用されるシングルチャネルRFシステムの設計機能がマルチチャネル・ビームフォーミング・ネットワークまで拡張されます。 Spectrasysとデータフローの両方のシミュレータでサポートされているため、設計者はDSP制御とともに正確なRFコンポーネントの動作をモデリングすることができます。 ユーザーはRF、デジタル、ハイブリッドビームフォーミングをサポートする直感的な並列回路図表示と、あらゆるサイズと構成のアレイを構築するためのシンプルなアンテナ構成ツールを使用可能です。 また、キーサイトの電磁界ツールや他のサードパーティのソフトウェアからの柔軟なアンテナモデリング入力も含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。