Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
N1010A
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
N4370P01A
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)은 독립형으로 사용하거나 상위 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. 계측기 플러그인의 테스트 단계는 계측기의 프로그래밍 명령을 사용하지 않고도 워크플로우 시퀀스에 추가할 수 있습니다. LCA 플러그인의 테스트 단계는 PNA 계측기와 LCA 광학 하드웨어 및 소프트웨어에 자동으로 연결되므로 훨씬 더 손쉽게 자동화할 수 있습니다. LCA 측정에 필요한 PNA 설정은 테스트 단계에서 쉽게 구성할 수 있습니다.
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
D9010XAUC
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
XAUI 디바이스를 설계하는 경우 설계와 검증 작업을 동시에 수행해야 하는 과제에 직면할 수 있습니다. 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 키사이트테크놀로지스 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어가 빠르고 정확한 XAUI 검증을 제공하여 효율성 개선을 도울 것입니다. D9010XAUC 소프트웨어는 IEEE 802.3-2005 10기가비트 이더넷 사양에 정의된 바대로 디바이스가 XAUI 사양에 부합하는지 확인하도록 지원합니다. 키사이트 오실로스코프와 디지털 신호 분석기가 제공하는 탁월한 신호 무결성과 프로빙이 설계가 사양을 충족시킬 것이라는 확신을 제공합니다. 이 어플리케이션은 XAUI 도출 10GBASE-CX4 사양을 위한 지원도 제공할 뿐만 아니라, CPRI, OBSAI RP3, 10기가비트 광섬유 채널 XAUI, Serial Rapid IO 같은 다양한 기타 XAUI 도출 표준에 대한 테스트도 할 수 있습니다.
10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI, Serial RapidIO Support를 포함한 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어는 모든 Infiniium V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR 오실로스코프에서 실행됩니다.
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
DSOX6WAVEGEN2
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
InfiniiVision 6000 X-시리즈에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다. 벤치 공간과 예산이 부족한 교육 기관이나 R&D 랩에 이상적인 내장 20MHz 펑션/임의 파형 발생기는 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형을 제공할 뿐만 아니라 사용자 정의 주파수, 진폭, 오프셋, 펄스 폭, 변조, 임의 파형 기능을 지원합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래의 오실로스코프 전면판에 있는 두 개의 BNC로 라우팅됩니다.
내장된 파형 편집기를 사용하여 맞춤형 파형을 생성할 수 있습니다. 스코프 채널에서 알려져 있는 양호한 파형 또는 golden 파형을 캡처하여 향후 재생성을 위해 임의 파형으로 저장할 수도 있습니다. 실제 신호를 이용해 한계점까지 마진을 테스트함으로써 설계 테스트 방식에 혁신을 가져올 수 있습니다.
이 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 6000 X-시리즈 2채널 및 4채널 DSO와 MSO 모델과 함께 작동합니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
DSOX4WAVEGEN2
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
-10bits, 100MSa/s, 8kpts, DDS 기술
-파형:
- 내장 에디터를 사용하여 AWG 파형 생성/편집
- 내부 메모리 및 USB Thumb 드라이브 저장/호출
InfiniiVision 4000 X-시리즈는 20MHz 내장형 펑션/임의 파형 발생기를 제공합니다. 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는, 벤치 공간이나 예산이 중요한 교육, 설계 실험실 및 연구 개발 실험실 등에 이상적인 것으로, 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형과 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋, 펄스 폭, 임의 파형 역량을 제공합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래의 오실로스코프 전면판에 있는 BNC로 라우팅됩니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다. 실제 신호를 사용하여 마진의 한계점을 테스트할 때 설계를 테스트하는 방법에 대해 다시 한 번 생각해보십시오.
본 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 4000 X-시리즈 2채널 및 4채널 DSO와 MSO 모델과 작동합니다.
교육 기관, 설계 또는 R&D 랩(lab)에 이상적인 P924xA 시리즈 스코프의 옵션 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는 DUT에 표준 자극 출력 파형뿐만 아니라 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스 폭도 제공합니다.
교육 기관, 설계 또는 R&D 랩(lab)에 이상적인 P924xA 시리즈 스코프의 옵션 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는 DUT에 표준 자극 출력 파형뿐만 아니라 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스 폭도 제공합니다.
P9240AWGA
교육 기관, 설계 또는 R&D 랩(lab)에 이상적인 P924xA 시리즈 스코프의 옵션 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는 DUT에 표준 자극 출력 파형뿐만 아니라 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스 폭도 제공합니다.
P924xA 시리즈 오실로스코프는 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기를 제공합니다. 벤치 공간과 예산이 귀한 교육 기관, 설계 랩(lab) 또는 R&D 랩(lab)에 이상적인 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형뿐만 아니라 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스폭과 임의 파형 기능도 제공합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래 오실로스코프 전면판의 BNC로 라우팅됩니다.
내장 파형 편집기를 사용해서 스코프의 WaveGen에 출력할 맞춤형 파형을 생성할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 양호한 파형 또는 golden 파형을 캡처하여 ARB에 저장하고 MMCX를 통해 생성할 수 있습니다. 실제 신호를 이용해 한계점까지 마진을 테스트함으로써 설계 테스트 방식에 혁신을 일으킨 제품입니다.
이 WaveGen 옵션은 P9241A, P9242A 및 P9243A USB 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다.
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
D9010USBC
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
D9010USBC USB 2.0 인증 테스트 소프트웨어는 파형을 PC로 전송할 필요성을 제거하여 USB 신호 무결성 테스트를 오실로스코프로 신호를 캡처하면 되는 간단한 작업으로 만들어줍니다.
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 어플리케이션 지원
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 어플리케이션 지원
M9240BDLB
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 어플리케이션 지원
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프용 최적의 번들 소프트웨어 패키지는 모든 시리얼 버스 프로토콜 트리거 및 디코드 기능뿐만 아니라 개별 라이선스 산업/어플리케이션 소프트웨어 패키지(오토모티브, 전력, 항공, USB, 임베디드)의 모든 고급 측정 기능도 번들링합니다. 또한 이 패키지는 NFC 트리거링을 지원합니다.
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
D9040SASC
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
SAS-4 어플리케이션을 사용하여 빠르고 간편하게 SAS-4 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화할 수 있습니다. 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동으로 구성하고 테스트가 끝나면 유익한 HTML 보고서를 생성합니다. 해당 어플리케이션은 사양 테스트 한계와 결과를 비교할 뿐만 아니라 각 테스트의 통과/실패 기준과 디바이스의 실제값 간 격차를 나타내는 마진 분석을 포함합니다. 또한 어플리케이션이 복잡한 SAS-4 신호 분석을 처리하므로 수동으로 측정을 수행할 때 사용자의 시간을 절감하고 작업량을 줄일 수 있습니다.
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
N1091BACA
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
Reduce your test time from hours to minutes. Use the N1091BACA Electrical TX Test software to measure your high speed serial host board, module or IC to all required transmit parameters in two IEEE 802.3ba standards.
Keysight offers a wide range of electrical and optical test solutions to address current and emerging communications standards. For testing IEEE 802.3 designs you may choose a hardware combination that addresses your test needs for today, and into the future:
About 60 tests
The S93460B provides mismatch-corrected true-mode stimulus and enables accurate balanced measurements on 4-port PNA or PNA-X network analyzers.
The S93460B provides mismatch-corrected true-mode stimulus and enables accurate balanced measurements on 4-port PNA or PNA-X network analyzers.
S93460B
The S93460B provides mismatch-corrected true-mode stimulus and enables accurate balanced measurements on 4-port PNA or PNA-X network analyzers.
The S93460B integrated true-mode stimulus application (iTMSA) provides mismatch-corrected true-mode (true differential and true common) stimulus and enables accurate balanced measurements under real operating conditions. iTMSA also provides balanced measurements with forward-only sweep, reverse-only sweep, and frequency or power sweep with arbitrary phase and amplitude offsets. S93460B only works on 4-port PNA or PNA-X models. S93460B is equivalent to Option 460 on the PNA/PNA-X Series A model network analyzers.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software
The S930900B spectrum analysis adds high-performance microwave spectrum analysis to the N522xB/N523xB/N524xB PNA network analyzer family up to 8.5 GHz.
The S930900B spectrum analysis adds high-performance microwave spectrum analysis to the N522xB/N523xB/N524xB PNA network analyzer family up to 8.5 GHz.
S930900B
The S930900B spectrum analysis adds high-performance microwave spectrum analysis to the N522xB/N523xB/N524xB PNA network analyzer family up to 8.5 GHz.
The S930900B spectrum analysis adds high-performance microwave spectrum analysis to the PNA family up to 8.5 GHz. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick spurious searches over broad frequency ranges. Simultaneous spectrum measurements can be done using up to five test and reference receivers. This multi-channel SA can be used with the internal swept-signal generators for efficient measurements of spurious signals emanating from mixers and frequency converters. The SA application employs source-power and receiver-response calibration as well as fixture de-embedding, providing in-fixture and on-wafer spectrum measurements with the highest level of accuracy.
It is recommended to use this option with PNA (N522xB) or PNA-X (N524xB) models with internal receiver attenuators to avoid receiver compression when measuring large signals. For use with PNA-L (N523xB) models, test set Options 216 or 416 is recommended so that external attenuators can be connected via the front-panel jumpers to avoid receiver compression. The upper frequency range of the SA application is determined by the installed SA license or the stop frequency of the instrument, whichever is smaller.
The PNA SA application adds NPR measurement to the PNA family. It provides integrated measurement setup including multitone signal generation with vector signal generator. New coherent-measurement and vector-averaging techniques employed in the PNA SA application allow you to make faster and more accurate NPR and ACPR measurements with better dynamic range than the conventional NPR measurement with spectrum analyzer.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software