TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

HIGHLIGHTS

TAP 테스트 시퀀스에 LCA 측정을 손쉽게 통합

  • 광/전기, 전기/광 및 광/광 스펙트럼 측정용 테스트 단계
  • 싱글엔드형 또는 밸런스형 RF 포트가 장착된 디바이스용 테스트 단계
  • 측정 설정, 교정, 디임베딩의 알기 쉬운 단계 구성
  • TAP 결과 뷰어의 결과 표시용 템플릿

지원되는 장비

  • PNA 기반의 광파 콤포넌트 분석기:
  • N4373E, N4373D, N4373C, N4373B
  • N4375E, N4375D, N4375B
  • N4376E, N4376D, N4376B

KS8150A DMM Instrument Plugin키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)은 독립형으로 사용하거나 상위 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. 계측기 플러그인의 테스트 단계는 계측기의 프로그래밍 명령을 사용하지 않고도 워크플로우 시퀀스에 추가할 수 있습니다. LCA 플러그인의 테스트 단계는 PNA 계측기와 LCA 광학 하드웨어 및 소프트웨어에 자동으로 연결되므로 훨씬 더 손쉽게 자동화할 수 있습니다. LCA 측정에 필요한 PNA 설정은 테스트 단계에서 쉽게 구성할 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?