お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4370P01A LCA タップ・プラグイン
Simplifies automation of LCA RF/optical measurements with TAP
Simplifies automation of LCA RF/optical measurements with TAP
主な特長
TAPテストシーケンスにLCA測定を容易に統合
- 光/電気、電気/光、光/光の各スペクトル測定用テストステップ
- シングルエンドまたはバランスRFポートを持つデバイスのテストステップ
- 測定設定、校正、デエンベディングのための明確なステップ構成
- TAP結果ビュワーでの結果表示用テンプレート
対応する測定器
- PNAベースの光波コンポーネントアナライザ:N4373E、N4373D、N4373C、N4373B、N4375E、N4375D、N4375B、N4376E、N4376D、およびN4376B
キーサイトのPathWaveでのテストオートメーション(TAP)は、Microsoft .NETベースの最新アプリケーションで、スタンドアロンでの使用や上位のテスト実行ソフトウェア環境と組み合わせて使用することができます。 測定器プラグインは、測定器レベルのプログラミングコマンドを使用せずにワークフローシーケンスに追加できるテストステップを提供します。 LCAプラグインステップは、PNA測定器とLCA光ハードウェアおよびソフトウェアの両方へのインタフェイスを処理し、簡単な設定を可能にするテストステップを提供することにより、自動化をさらに簡素化します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。