Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 12 de 1321

Imagem do Software de acesso remoto FlexDCA
Software de acesso remoto FlexDCA
Modelo
N1010A

O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.

Imagem do plug-in LCA TAP
Plug-in LCA TAP
Modelo
N4370P01A

Simplifica a automação de medições ópticas/RF de LCA com TAP

Imagem do aplicativo de teste de conformidade do receptor elétrico para IEEE 802.3bs/cd
Aplicação do teste de conformidade do receptor elétrico para IEEE 802.3bs/cd
Modelo
M8091BSCA

Aplicativo de teste de receptor IEEE 802.3bs para 200GAUI-4 e 400GAUI-8, cobrindo interconexões chip-para-módulo, chip-para-chip, backplane e cabo de cobre.

Imagem da análise no domínio do tempo
Análise no domínio do tempo
Modelo
S95010B

Meça a resposta no domínio do tempo de um dispositivo; transforme dados do domínio da frequência para o domínio do tempo ou dados do domínio do tempo para o domínio da frequência.

Imagem do software D902xHDMC para testes de desempenho elétrico, validação e conformidade de transmissores HDMI
D902xHDMC – Software de teste de desempenho elétrico, validação e conformidade para transmissores HDMI
Modelo
D9021HDMC

Software de teste de desempenho elétrico, validação e conformidade para transmissor HDMI

Imagem do software de análise de potência para o osciloscópio InfiniiVision HD3 Series
Software de análise de potência para o osciloscópio InfiniiVision série HD3
Modelo
HD300PWRA

O pacote de software de potência para os osciloscópios da série InfiniiVision HD3 da Keysight permite uma ampla gama de medições automatizadas de caracterização de fontes de alimentação, incluindo medições críticas de resposta de frequência, como taxa de rejeição de fonte de alimentação (PSRR) e resposta do circuito de controle.

Imagem do software de validação e conformidade do desempenho elétrico do transmissor PCI Express 5.0
Software de validação e conformidade do desempenho elétrico do transmissor PCI Express 5.0
Modelo
D9050PCIC

Descubra como usar o software de conformidade PCIe 5.0 Tx para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe 5.0 de forma rápida e fácil. O software de conformidade PCIe da Keysight configura o osciloscópio e gera um relatório HTML automaticamente.

Imagem do software de análise de ruído de fase, vertical e jitter para osciloscópios Infiniium 90000, séries V, Z e UXR
Software de análise de jitter, ruído vertical e de fase para osciloscópios Infiniium 90000, séries V, Z e UXR
Modelo
D9020JITA

Software EZJIT para osciloscópios das séries 90000/V-/Z-/UXR

Imagem da distorção de modulação até 50 GHz
Distorção de modulação até 50 GHz
Modelo
S930705B

Fornece comportamento não linear do DUT (EVM, NPR e ACPR) sob condições de estímulo modulado.

Imagem do software de teste de conformidade D9140DDRC DDR4 e LPDDR4
Software de teste de conformidade D9140DDRC DDR4 e LPDDR4
Modelo
D9040DDRC

Aplicativo de software de teste de conformidade D9040DDRC DDR4 e LPDDR4.

Imagem do software gerador de modulação óptica
Software gerador de modulação óptica
Modelo
81195A

O software Optical Modulation Generator 81195A funciona em conjunto com o AWG de 4 canais M8195A para gerar sinais dual-I/Q de até 32 GBaud.

Imagem do software automotivo para a série 6000 X
Software automotivo para a série 6000 X
Modelo
D6000AUTB

CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI e disparo e decodificação NRZ definíveis pelo usuário para os osciloscópios da série 6000 X, juntamente com testes de máscara e análise de resposta de frequência.

Limpar tudo