검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
배전망(PDN)에 대한 완벽한 전력 무결성(PI) 분석을 제공합니다. 시뮬레이션 엔진에는 DC IR 드롭 분석, 열 및 전열 DC 분석, PDN AC 임피던스 분석, 디커플링 커패시터용 최적화, 그리고 끝으로 전력 플레인 공명 분석이 포함됩니다.
주요 특징
W3034E PathWave PIPro의 주요 특징:
- DC IR 드롭 및 DC IR 드롭 전열
- 전압, 전류 밀도 및 전력 손실 시각화
- 디커플링 커패시터를 위한 디캡 최적화
PathWave ADS PIPro 엘리먼트는 PDN에 대한 완벽한 전력 무결성 분석을 제공합니다. PIPro의 전자기(EM) 기술은 범용 EM 도구보다 더 빠르고 효율적입니다. 시뮬레이션을 설정하고 EM 모델을 추출할 수 있을 뿐 아니라 전체 PI 생태계 분석을 위해 테스트벤치를 매끄럽게 내보낼 수 있습니다. PIPro를 사용하면 효율적인 넷 중심 인터페이스에서 정확한 분석이 가능합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?